Başarı Hikayesi
Endüstri: Çelik & Metal
Uygulama: Soğuk Haddehane
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 16 300
Uygulama Geçmişi
Bir çelik imalatçısı, soğuk haddehanesinde sürekli rulman arızası yaşıyordu. NSK mühendisleri bir uygulama incelemesi gerçekleştirdi ve kontaminasyonun yüksek düzeyde olduğu çalışma koşullarının beklenmeyen arızalara neden olduğunu belirledi. Bunun sonucunda maliyetli, plansız duraklamalar yaşanıyor ve üretim oranları azalıyordu. Özellikle yağlamadaki artık kontaminasyonu ile mücadele etmek için uzun ömürlü, süper sertleştirilmiş çelikten üretilmiş NSK STF – Süper Tok Çelik rulmanlarının kullanılması önerildi. Dört aylık bir deneme çalıştırmasının ardından, rulmanlar inceleme için fabrikaya geri gönderildi. Laboratuvarda kalan kullanım ömrünün 29-50 ay olduğu belirlendi. Artık müşteri, rulmanları planlı yıllık bakım esnasında yılda bir defa değiştirmeye başladı.
- Soğuk Haddehane
- Süper Tok Çelik Oynak Makaralı Rulmanlar
Temel Bilgiler
- Soğuk Haddehane
- Yüksek düzeyde kontamine olmuş çalışma koşulları
- Son derece kısa rulman kullanım ömrü: 3-4 ay
- Rulmanların ve gres numunesinin analizi arızanın nedeninin kontaminasyon olduğunu oraya koydu.
- NSK Çözümü: Uzun ömürlü , süper tok çelik, oynak makaralı rulmanlar
- Daha uzun ömürlü ve aşınmaya, sarmaya ve ısıya karşı üstün mukavemet
- Kullanım ömrü önemli miktarda artarak 3-4 aydan 29-50 aya çıkar
- Maliyet tasarrufu elde edilir
- Soğuk haddehane
- Üretim sürecinde ortaya çıkan çelik döküntülerinin sızması sebebiyle rulmanlarda hasar
- NSK çözümü: WTF çelik rulmanlar
- 3 kattan fazla daha uzun ömürlü
- Üretim kesintilerinde azalma
- Rulmanlar ve bakımda maliyet tasarrufu
Değer Önerisi
- NSK Teknik Departmanı gres numunelerini analiz etti ve arızanın temel nedenini bulmak için rulmanları inceledi
- NSK Mühendisleri süper tok çelikten üretilmiş oynak makaralı rulmanların kullanılmasını önerdi
- Dört aylık bir denemenin ardından (orijinal rulman kullanım ömrüne eşdeğer süre) rulmanlar söküldü ve analiz için tesise geri gönderildi
- Elde edilen sonuçlar rulmanın uzun süre daha (başlangıçtaki kullanım ömrünün 10 katı) çalışabileceğini gösterdi
- Azalan rulman değiştirme oranı sayesinde önemli miktarda maliyet tasarrufu elde edildi, beklenmeyen hat duraklamaları azaltıldı ve daha az insan gücüne gerek duyuldu
Ürün Özellikleri
- Özel malzeme
- Yenilikçi ısıl işlem teknolojisi
- Daha iyi performanslı standart rulman çeliği
- TF, NTF, HTF STF, WTF – tüm ortamların ihtiyaçlarına uygun malzeme
- Kontamine olmuş yağlama yağı ile 10 kata kadar daha fazla kullanım ömrü
- Temiz yağlama ile iki kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- 160°C’de 4 kata kadar hizmet ömrü
- Üçte birden az aşınma oranı
- Sarma mukavemetinde %40 iyileşme
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Costs for standard Spherical Roller Bearing per year | € 9.600 | Rulman maliyeti: Costs for Super-Tough Steel Spherical Roller Bearings per year | € 3.200 | |
Kayıp üretim maliyetii: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 9.000 | Kayıp üretim maliyetii: No unexpected downtimes Bearings are replaced in the annual scheduled maintenance |
€ 0 | |
Mühendislik maliyeti: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 1.200 | Mühendislik maliyeti: Mounting Costs Included in the annual scheduled maintenance |
€ 300 | |
Toplam Maliyet | € 19 800 | € 3 500 |
Referans:SS-TR-7004
Paylaş