Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir müşteri her 2-3 ayda bir beton boru planya makinesinin bıçak desteğinde tekrarlayan rulman arızaları ile karşılaşıyordu ve her arızada 8 saat aksama yaşanıyordu. NSK Mühendisleri uygulamayı inceledi ve beton tozlarının rulmanların erkenden arızalanmasına neden olduğunu belirlediler. NSK, daha uzun çalışma ömrü sunabilecek Molded-Oil rulmanlara geçilmesini önerdi. Bunun sonucunda rulman ömrü 2-3 aydan 12 aya çıkarak dörde katlandı ve performans artışı elde edildi.

Cement, concrete pipe
  • Beton Boru Kesme
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Molded-Oil

Temel Bilgiler

  • Beton boru planya makinesi
  • Her 2-3 ayda bir rulman değiştirme, her arızada 8 saat aksama
  • Beton tozlu ortam
  • NSK çözümü: Molded-Oil rulmanlar
  • Arıza ve bakım maliyetlerinde önemli miktarda azalma
  • Rulman ömrü 2-3 aydan 12 aya çıkarak dörde katlandı

Değer Önerisi

  • Müşteri, beton boru planya makinesinin bıçak desteğinde yer alan rulmanların düşük performansı nedeniyle sorun yaşıyordu.
  • Hazırlanan rulman arıza analizi ile çimento tozunun gres yağını kirletmesinin erken rulman arızalarının sebebi olduğu anlaşılmıştır.
  • Yapılan inceleme mevcut kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanların yetersiz olduğunu gösterdi.
  • NSK, DDU keçeli Molded-Oil rulmanları önerdi.
  • Bir deneme gerçekleştirildi ve sonucunda 12 aylık dönem boyunca hiç arıza görülmedi
  • Bu durum, bakım maliyetlerinde önemli miktarda azalmaya, verimin artmasına ve üretim kaybının sıfıra inmesine neden oldu, bu da müşteriye büyük bir maliyet tasarrufu sağladı.

Ürün Özellikleri

  • Molded-Oil sürekli yağlama sağlar
  • Korozif ortamlar için paslanmaz çelik
  • Yağ doldurulmadan, gres olmadan çalışma özelliği çalışma ortamının temiz kalmasını sağlar
  • Su içinde veya tozlu ortamlarda gres yağlamalı rulmanların iki katından daha uzun çalışma ömrü
  • Temaslı keçe tipi, bilyalı rulmanlarda standart olarak mevcuttur
  • Molded-Oil sürekli yağlama yaptığı için bakım yapılmadan daha uzun süre performans sağlar
  • Yüksek hızlı uygulamalar için uygundur
  • Bilyalı rulmanlarda, oynak makaralı rulmanlarda ve konik makaralı rulmanlarda mevcuttur
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Mühendislik maliyeti: 4 failures per year Mühendislik maliyeti: No failures over one year
Kayıp üretim maliyetii: 8 hours downtime per failure
€1.200 per hour downtime costs
€ 38.400 Kayıp üretim maliyetii: NSK Molded-Oil bearings operated without failure for 12 months € 0
Toplam Maliyet € 38 400 € 0

Referans:SS-TR-2028