Başarı Hikayesi
Endüstri: Yiyecek ve İçecek
Uygulama: Şekerleme Yıkama İşlemleri
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 94 664
Uygulama Geçmişi
Bir şekerleme üreticisi Dürr yıkama başlığında kullanılan sabit bilyalı rulmanlarda 3 ay gibi kısa hizmet ömrü problemleri ile karşılaşmaktaydı. İşlem sırasında kullanılan suyun yüksek basınçlı olması nedeni ile rulmanların içerisine su girmekte ve rulmanların erken arızalanmasına neden olmaktaydı. Yüksek maliyetli üretim kesintileri ile sonuçlanan arızaları incelemek için kullanıcı NSK'dan yardım talep etmiştir. Uygulamayı inceleyen NSK mühendisleri Molded-Oil yağlamalı paslanmaz çelik rulmanların kullanılmasını önermiştir. Suyun etkin olduğu uygulamalarda yüksek performans göstermesi için tasarlanan bu rulmanların deneme amaçlı olarak kullanılması, rulman hizmet ömrünün orjinal tasarımdan 18 ay daha fazla uzatılabildiğini kanıtlamış oldu.
- Yıkama Ünitesi
- Molded-Oil Rulmanlar
Temel Bilgiler
- Şekerleme üretisindeki yıkama ünitesi uygulaması
- Islak çalışma koşulları standart rulmanların hizmet ömrünü doldurmadan önce arızlanmasına neden olmaktadır
- Makinalardaki beklenmeyen arızalar üretim kayıpları ile sonuçlanmaktadır
- Mevcut rulmanların hizmet ömrü yalnızca 3 ay idi
- Her bir arıza için 4 saatlik bakım zamanı gerekmekteydi
- NSK'nın paslanmaz çelik Molded-Oil rulmanları deneme amaçlı olarak kullanılmıştır
- Sonuçlara bakıldığında rulmanların hizmet ömrünün 18 aydan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
Değer Önerisi
- Uygulama üzerinde yapılan inceleme sonucu suya maruz kalan rulmanlarda erken arızaların ortaya çıktığı tespit edilmiştir
- Rulman hizmet ömrünü artırabilmek için NSK paslanmaz çelik Molded-Oil sabit bilyalı rulmanların kullanılmasını önermiştir
- Yeni rulmanların montajından bu yana 18 ay geçmesine rağmen herhangi bir arıza gözlenmemiştir
- Ortaya çıkan maliyet tasarrufları €94.700 olmakla birlikte müşteriye bilgiler aktarılmıştır
- Sonuç olarak üretim hattında verimlilik artmış ve bakım maliyetleri azalmıştır
Ürün Özellikleri
- Aşınmanın kaçınılmaz olduğu çalışma koşullarında paslanmaz çelikten mamül üniteler ideal ürünlerdir. Ayrıca, Molded-Oil yağlama sistemi ile rulman ömrü artırılmaktadır
- Tekrar yağlamanın gerekli olduğu gresli yağlama uygulamalarına göre daha temiz bir çalışma ortamı sunmaktadır
- Su veya tozlu ortalarda bile hizmet ömrü gresli yağlamanın olduğu uygulamalara kıyasla iki kat daha fazladır
- Yüksek sağlamlıktaki temaslı keçelere sahiptir
- Molded-Oil yağlama sayesinde sürekli yağ tedariği olduğundan bakım gerektirmeyen bir çalışma sunmaktadır. Aynı zamanda yüksek hızlı uygulamalar için de kullanılabilmektedir.
- Bilyalı rulman, oynak makaralı rulman ve konik makaralı rulman serilerinde de mevcuttur
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Bearing costs | €114 | Rulman maliyeti: Bearing costs | €370 | |
Mühendislik maliyeti: Engineering costs: 2 men @ € 33/h each × 4 hours repair time × the qty of bearing replacements over the period |
€1.584 | Mühendislik maliyeti: Engineering costs: 2 men @ €33/h each × 4 hours repair time |
€264 | |
Kayıp üretim maliyetii: Potential lost sales profit: € 3.900 per hour × 4 hours downtime over the period |
€93.600 | Kayıp üretim maliyetii | ||
Toplam Maliyet | € 95 298 | € 634 |
Referans:SS-TR-2034
Paylaş