Başarı Hikayesi
Endüstri: Yiyecek ve İçecek
Uygulama: Konveyör
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 9 315
Uygulama Geçmişi
Bir Alman sebze işleme şirketi, taşıma sistemlerinin bir tanesinde sürekli olarak bilyeli rulman arızası yaşıyordu. Sorunu çözmesi için NSK görevlendirildi. İnceleme sırasında rulmanlara büyük miktarda suyun girdiği ve gresi ortadan kaldırdığı görüldü. NSK keçeli, paslanmaya dayanıklı Molded Oil Rulmanlarının kullanılmasını önerdi ve böylece rulman ömrünün 2 haftadan 9 aya çıkarılabileceğini belirtti.
- Konveyör Bandı
- Molded-Oil Rulmanları
Temel Bilgiler
- Konveyör Bandı
- Sebzelerin işlenmesi (Gıda Maddeleri)
- Standart rulmanların sıklıkla arızalanması
- Standart rulmanların kullanım ömrü yalnızca 2 hafta
- Daha uzun kullanım ömrü gerekli
- NSK Çözümü: Molded Oil Rulmanları
- Sonuç: Rulman kullanım ömrü 2 haftadan 9 aya çıktı
Değer Önerisi
NSK tarafından yapılan inceleme ciddi ölçüde su girişinin sorunlara neden olduğunu ortaya çıkardı (yağın suyla ortadan kaldırılması)
Aşınmaya dayanıklı Molded Oil Rulmanları
- Kullanım ömrü ciddi ölçüde arttı
- Maliyet tasarrufu elde edildi
Ürün Özellikleri
- Molded Oil, sürekli yağ beslemesi sağlar
- Aşındırıcı ortamlar için paslanmaz çelik
- Yağ doldurmaya ihtiyaç duymayan yağsız çalışma özelliği, çalışma ortamlarını temiz tutar
- Normal yağlamaya kıyasla, su veya tozla kirlenmiş ortamlarda çalışma ömrü iki kat daha fazladır
- Bilyalı rulmanlar için standart envanterde temas keçesi tipi mevcuttur
- Molded Oil sürekli yağ beslemesi sağladığından daha uzun, bakım gerektirmeyen bir performans sunar. Yüksek hızlı uygulamalar için mevcuttur
- Bilyalı, oynak makaralı ve konik makaralı rulman tiplerinde mevcuttur
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Yağlama Maliyeti: Costs for Lubrication | € 6.377 | Yağlama Maliyeti: No Lubrication costs | € 0 | |
Mühendislik maliyeti: Costs for mounting and dismounting the bearings | € 2.938 | Mühendislik maliyeti: No costs for mounting and dismounting of the bearings | € 0 | |
Toplam Maliyet | 9.315 € | 0 € |
Referans:SS-TR-1022
Paylaş