Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

İyi bilinen bir lastik imalatçısı, lastik imalatı esnasında konveyör kayışında beklenmeyen rulman arızaları yaşıyordu. Sadece birkaç hafta çalıştıktan sonra konveyör rulmanları hasar görüyordu. Bir NSK Mühendisi, rulman durumunu analiz etti ve yerleştirilen açık tip rulmanların kir girişine izin verdiğini ortaya çıkardı. NSK, ilave yüklerden kaçınmak için düşük torklu keçeli rulmanların kullanılmasını önerdi. Bir deneme yapıldı ve tavsiye edilen rulmanlar ile rulman çalışma ömrü önemli ölçüde arttırıldı.

Automotive, Tyre
  • Lastik İmalatı için Konveyör
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Sabit Bilyalı Rulman - VV keçe

Temel Bilgiler

  • Lastik imalatı için konveyör
  • Yeni makinenin başlatılması
  • Sadece birkaç hafta çalışmanın ardından beklenmeyen rulman arızası
  • Yapılan analiz, orijinal açık tip rulman tasarımının bakım dayanıklılığı olmadığını göstermiştir.
  • NSK Çözümü: Düşük torklu Keçeli Rulmanlar (VV)
  • Düşük tork sayesinde makine kurulum ve çalışma koşulları etkilenmemiştir
  • Keçeli rulman çözümü sayesinde bakım maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf elde edilmiştir

Değer Önerisi

  • Bir NSK uzmanı, başlangıç denetlemesi gerçekleştirmiş ve uygulama konusunda ayrıntılı bir rapor oluşturmuştur
  • Orijinal olarak kullanılan açık tip rulman bu uygulama için uygun değildir
  • NSK keçeli rulmanların kullanılmasını tavsiye etmiştir (VV temassız keçeler)
  • Yeni rulmanla denemeler yapıldıktan sonra hiçbir sorun algılanmamıştır
  • Rulmanların montajı güvenilir ve hızlıdır

Ürün Özellikleri

  • Sorunsuz çalışma
  • Patentli labirent yapısı en yüksek düzeyde yalıtım sağlar
  • Düşük tork, düşük güç kaybı da sağlar
  • Yalıtım malzemesi çevre dostu nitril kauçuktur
  • Toz geçirmezlik: iyi
  • Tork: çok düşük
  • Sabit devir: yüksek
  • Yağlama yağı sızıntısına karşı koruma: iyi


     

Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Mühendislik maliyeti: Mounting time 100 hours with hourly rate 80 € / hour
80 conveyors
€ 8.000 Mühendislik maliyeti: No mounting time necessary € 0
Kayıp üretim maliyetii: Maintenance costs € 5.000 Kayıp üretim maliyetii: Maintenance costs reduced € 0
Rulman maliyeti: Study & Report : equivalent to 10 hours of work € 1.800 Rulman maliyeti: Saving on study a report € 0
Toplam Maliyet Önce NSK Çözümü

Referans:SS-TR-3009