Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Uluslararası bir içecek üreticisi, rulmanlarla ilgili erken arıza konusunda tekrar eden sorunlar yaşıyordu. Ekipmanın su ve kimyasallarla temizlenmesi, rulman keçelerini aşındırıyor ve gres dolgusunun yıkanmasına neden oluyordu. Bunun sonucunda rulmanların 5-6 ayda bir değiştirilmesi ve 3 haftada bir yeniden yağlanması icap ediyordu. NSK'dan hizmet ömrünü iyileştirecek ve bu sorunu giderecek bir çözüm getirmesi talep edildi.

Food - Beverage, Conveyor, System Drive
  • Konveyör
Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open
  • Paslanmaz Çelik Rulman Üniteleri

Temel Bilgiler

  • Tahrik/konveyör sistemi (ayırma tesisi)
  • Rulman insertlerinin erken arızalanması
  • Sık yeniden yağlama
  • Hizmet ömrü yalnızca 5-6 ay
  • NSK’nın çözümü: Rulman insertlerinin, NSK’nın Molded-Oil insertleri ile değiştirilmesi
  • Değişimden sonraki ilk yıl, sıfır arıza
  • Tekrar yağlama gerektirmeyen tasarım
  • NSK’nın çözümü: Rulman insertlerinin, NSK’nın Molded-Oil insertleri ile değiştirilmesi
  • Tekrar yağlama gerektirmeyen tasarım

Değer Önerisi

  • Arızalı rulmanda yapılan inceleme, yıkama süreci nedeniyle keçelerin aşındığını ve gresin yıkandığını göstermiştir.
  • Molded-Oil numuneler kullanıldıktan sonra hizmet ömrü iki katına çıkmıştır.
  • Bakım aralıklarında %100 azalma yaşanmıştır (daha önce rulmanlar yılda 17 kez yağlanmaktaydı)
  • 12 adet Kalıp Yağlı rulman inserti sipariş edilmiş ve takılmıştır.

Ürün Özellikleri

  • Kalıp yağlı insertler (katı yağlayıcı ile)
  • Ulaşılması zor olan yerlerdeki kullanımlar için ideal
  • Martensitli paslanmaz çelik
  • Dahili Flinger keçe ve Nitril kauçuk keçeler
  • Çap: 20mm – 40mm
  • Korozyona dayanıklı
  • Hizmet ömrünü uzatan kontaminasyon dayanıklılığı
  • Yeniden yağlama gerektirmemesi
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Yağlama Maliyeti: Relubrication €4.080 Yağlama Maliyeti: No relubrication €0
Mühendislik maliyeti: Replacement & modification €1.000 Mühendislik maliyeti: No modification necessary €0
Toplam Maliyet € 5 080 € 0

Referans:SS-TR-1014