Başarı Hikayesi
Endüstri: Yiyecek ve İçecek
Uygulama: Kesici hattı
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 134 478
Uygulama Geçmişi
Büyük bir atıştırmalık yiyecek üreticisi, kesici hattında sıklıkla rulman arızası yaşıyordu. Bu durum, NSK tarafından incelendi ve arızalara, hattın yıkanmasının ardından yağın yıkanıp atılmış olmasının neden olduğu belirlendi. 6 haftada bir planlı rutin bakım geçekleştiriliyor ve bu bakım kapsamında planlanmayan duraklamaları önlemek amacıyla rulmanlar değiştiriliyordu. Ancak bu bakım yapılmadan önce de arıza meydana gelmiş ve bu durum üretim kaybıyla sonuçlanmıştı. NSK mühendisleri, mevcut rulmanların NSK Life-Lube üniteleri ile değiştirilmesini önerdi. Bunlar, rulmanların kullanım ömrünü arttırdı ve bunun sonucunda da bakım maliyetleri ile üretim kaybı maliyetleri azaldı.
- Kesici hattı
- Molded-Oil İç Rulmanlı NSK Life-Lube
Temel Bilgiler
- Kesici hattı uygulaması
- Yıkama işlemi nedeniyle meydana gelen rulman arızası
- Yüksek bakım maliyetleri ve üretim kaybı
- NSK çözümü: Life-Lube yataklı ünite
- Rulman kullanım ömründe önemli iyileşme
- Duraklama süresinde, parça ve bakım işçiliğinde azalma
Değer Önerisi
- NSK uzmanları, sahanın süreç haritası araştırmasını takip ederek uygulamayı inceledi ve yağın yıkanmasının soruna neden olduğunu belirledi.
- Hatların birinde NSK Life-Lube ürünü kullanılarak bir hatta deneme yapılması önerilmiştir
- Deneme rulmanları takılmış ve izlenmiştir
- Bir yıl sonra rulmanlar hala iyi performans gösteriyordu ve arızalanmamıştı
- Bu başarı şimdi diğer iki hatta da aktarılıyor
Ürün Özellikleri
- PBT termoplastik reçine yatağı
- Molded Oil İç Rulmanlar (katı yağ ile)
- Martensit paslanmaz çelik
- Nitril kauçuk keçeler
- NP, SF, SFT & ST eşdeğerlerinde mevcuttur
- Delik çapı 20mm - 40mm
- Korozyon direnci
- Pullanıp dökülmeyi önleyen boyasız yataklar
- Kirlenmeye karşı dirençli olduğundan kullanım ömrü uzun
- Sıvı işleminin kaçınılmaz olduğu uygulamalar için ideal
- Yeniden yağlama gerekmez
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Costs of bearings across all three lines | € 5.512 | Rulman maliyeti: Costs of Life-Lube housing units across all three lines | € 1.571 | |
Mühendislik maliyeti: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines | € 3.088 | Mühendislik maliyeti: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines | € 319 | |
Kayıp üretim maliyetii: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines | € 127.768 | Kayıp üretim maliyetii: No costs of lost production | € 0 | |
Toplam Maliyet | € 136 368 | € 1 890 |
Referans:SS-TR-2061
Paylaş