Başarı Hikayesi
Endüstri: Yiyecek ve İçecek
Uygulama: Kesiciler – Krema Hattı
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 9 324
Uygulama Geçmişi
Bir müşteri, fırınlarındaki pasta kesme ünitelerinde yer alan testere bıçağı kasnaklarında tekrarlayan rulman arızaları yaşıyordu. Her yıl yaklaşık 20 rulman takımı değiştiriliyordu ve rulmanlar her 4-6 haftada bir arıza yapıyordu. NSK tarafından yapılan incelemede arızalara su ve sert parçacıkların girişinin neden olduğu görüldü. NSK, standart rulmanların, NSK Molded-Oil üniteleri ile değiştirilmesini tavsiye etti. Bir deneme yapıldı ve ünitelerin ömürlerinin 26 haftaya çıkarılması nedeniyle devreye sokma arızaları önemli miktarda azaldığı için üretkenlik arttırıldı ve maliyet tasarrufu elde edildi.
- Kesici Testere Bıçağı
- NSK Molded-Oil Rulmanlar
Temel Bilgiler
- Sık yaşanan rulman arızası her yıl yaklaşık 40 rulmanın değiştirilmesi ile sonuçlanır
- Arızalanan rulmanların değiştirilmesi için gerekli çalışma saati miktarı yüksektir
- Makine duraklama süresinin fazla olması maliyetli üretim kaybına neden olur
- NSK Çözümü: Molded-Oil Bilyalı Rulmanlar
- Verimlilikte artış
- Maliyet tasarrufu elde edilir
Değer Önerisi
- NSK Uygulama Değerlendirmesinde, yağ eksikliği ve su ile sert parçacıkların girişi nedeniyle rulmanların arızalandığı belirlenmiştir.
- NSK değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Molded-Oil bilyalı rulmanlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir
- Molded-Oil bilyalı rulmanları kullanılarak bir deneme yapılmıştır
- Deneme sonucunda rulman ömründe önemli artış elde edilmiş ve makine duraklama süresi azalmıştır.
Ürün Özellikleri
- Molded-Oil sürekli yağlama yağı tedarik eder
- Yağsız çalışma özelliği nedeniyle yeniden yağ dolumu yapılmaz, böylece çalışma ortamı temiz kalır
- Su veya tozla kontamine olmuş ortamlarda kullanım ömrü yağlama ile sağlanan ömrün iki katından uzundur
- Standart bilyalı rulman envanterinde temaslı keçe tipi mevcuttur
- Molded-Oil sürekli yağlama yağı tedarik ettiği için bakım gerektirmeden çalışma süresi uzar; yüksek hızlı uygulamalar için mevcuttur
- Bilyalı rulmanlarda, oynak makaralı rulmanlarda ve konik makaralı rulmanlarda mevcuttur
- Korozif ortamlar için paslanmaz çelik
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Bearing costs | € 515 | Rulman maliyeti: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Mühendislik maliyeti: Labour costs | € 1.013 | Mühendislik maliyeti: No labour costs | € 0 | |
Mühendislik maliyeti: Lost man hours | € 5.054 | Mühendislik maliyeti: No lost manpower costs | € 0 | |
Mühendislik maliyeti: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Mühendislik maliyeti: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Toplam Maliyet | € 9 903 | € 579 |
Referans:SS-TR-2073
Paylaş