Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Büyük bir sakız ve şeker üreticisi Daldırma Tankı Konveyör Makaralarında sürekli rulman arızası yaşıyordu. Müşteri yaklaşık her 7 haftada bir rulmanlarını değiştiriyordu ve bu durum yüksek bakım maliyetleri ile  sık sık plansız makine duruşlarına neden oluyordu. NSK uzmanları  milin her iki tarafında  birleşik halde  monte edilmiş üç adet Sabit Bilyalı Rulmandan oluşan rulman setlerini  inceledi. Rulmanlar, yükü paylaşmadıkları ve eksenel ön yüklerden etkilendikleri için bu tür bir düzende çalışacak şekilde tasarlanmamıştı NSK, eksenel yüklenmeyi önlemek amacıyla rulmanları birbirinden ayırmak için her rulmanın arasına bir pul yerleştirilmesini önerdi. Bir deneme yapıldı ve hemen iyileşme elde edildi ve kullanım ömrü önemli ölçüde uzadı.

Food - Beverage, conveyor, nose roller
  • Daldırma Tankı Konveyör Makarası
Deep Groove Ball Bearing
  • Sabit Bilyalı Rulman

Temel Bilgiler

  • Sıklıkla (yaklaşık her 7 haftada bir) rulman arızaları meydana geliyor
  • Arızalanan rulmanların değiştirilmesi için her yıl yaklaşık 8 saatlik insan gücü gerekiyor
  • Makinede önemli duruş süresi, silindir ve rulman takımı değişimi başına 1 saat
  • NSK çözümü: Bir pul ile her rulmanın diğerinden ayrılması
  • Kullanım ömründe önemli miktarda artış elde edilmiş; 1 yıllık dönemde arıza yaşanmamıştır
  • Verimlilikte iyileşme
  • Yıllık maliyetlerde büyük tasarruf elde edilmiştir

Değer Önerisi

  • Müşteri, tekrarlayan ve maliyetli arızaların ardından, Daldırma Tankı Konveyör Makarası Uygulamasında yaşadığı sorununa bir çözüm talep etmiştir.
  • NSK uzmanları bir Uygulama Değerlendirmesi yapmış ve milin her iki tarafına da takılı olan üç rulmanın birbirine yaslanır şekilde monte edilmek üzere tasarlanmadığını keşfetmiştir. Rulmanları birbirinden ayırmak ve eksenel ön yükü önlemek amacıyla her birinin arasına mesafe pulları  yerleştirilmiştir. 
  • Mesafe pulları  ve yeni rulman takımları kullanılarak bir deneme yapılması önerilmiştir.
  • Bu durumda makine duruşları ve bakım maliyetlerinde azalma görülmüş ve makara kullanım süresi 1 yıla uzadığı için yıllık maliyette önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır.

Ürün Özellikleri

  • Çelik, preslenmiş pirinç veya plastikten yapılmış  kafes
  • Elektrik ile yalıtılmış rulmanlar mevcuttur
  • Dış çap maksimum 2500 mm
  • Ultra saf çelik – Rulman ömrünü %80’e kadar uzatır
  • Her iki yönde de daha küçük eksenel yükler
  • Çok yüksek hız
  • Yüksek hızlarda bile sessiz ve sürekli çalışma için yüksek kaliteli bilyalar
  • Rulman mesafe pulları
  • Mesafe pulları iki veya daha fazla sayıda rulmanın, orijinal dizaynında mümkün olmamasına rağmen  birbirine yaslanır durumda monte edilmesine olanak sağlar.
  • Eksenel ön yükleri önler ve rulmanların kendilerine uygulanan yükleri daha iyi paylaşmasını sağlar
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Kayıp üretim maliyetii: 8 hours loss of production € 86.400 Kayıp üretim maliyetii: 1 hour loss of production € 10.800
Rulman maliyeti: - Bearings
- Spacer
- Shaft & Roller
€ 2.888 Rulman maliyeti: - Bearings
- Spacers
- Shaft & Roller
€ 361
Mühendislik maliyeti: 8 hours labour costs € 2.704 Mühendislik maliyeti: 1 hour labour costs € 338
Toplam Maliyet € 91 992 € 11 499

Referans:SS-TR-2065