Başarı Hikayesi
Endüstri: Çelik & Metal
Uygulama: Toz Giderme Fanı
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 88 955
Uygulama Geçmişi
Bir müşteri cevher hazırlama tesisindeki toz arındırma fanı uygulamasında yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalmaktaydı.
Rulman sıcaklığı basınçlı hava kullanılarak yüksek maliyet karşılığında düşürülmekteydi.
NSK Mühendislik tarafından gerçekleştirilen uygulama incelemesi ve sıcaklık incelemesi sonucu sızdırmazlık problemlerini ortaya koydu.
Yüksek hızdan dolayı keçe dudağı yanması ve aşırı yağlanma, aşırı sıcaklık yükselmesine sebep oluyordu.
NSK SNN Plummer Blok ve labirent keçeli NSKHPS Oynak Makaralı rulmanların, doğru yağlama aralıklarında ve miktarlarında kullanımını önerdi.
Yapılan deneme sonucunda sıcaklıkta önemli miktarda düşüş sağlandı ve basınçlı hava ile soğutma işlemine gerek kalmadığı için büyük miktarda maliyet tasarrufu elde edildi.
- Toz Arındırma Fanı
- SNN Plummer Blok
Temel Bilgiler
- Toz arındırma fanı uygulaması
- Rulmanların aşırı ısınması pahalı basınçlı hava uygulaması ile telafi edilmekteydi.
- Yanlış yağlama miktarı ve sıklığı
- NSK Çözümü: SNN Plummer Blok ve labirent keçeli NSKHPS Oynak Makaralı rulmanlar
- Kompresör gereksiniminin ortadan kaldırılmasıyla önemli maliyet tasarrufu
Değer Önerisi
- NSK mühendislik, sıcaklık incelemesi ve rulman durum raporu içeren uygulama İncelemesi gerçekleştirdi.
- NSK mühendislik, SNN plummer bloklar ve labirent keçeli NSKHPS oynak makaralı rulmanların kullanımını ve yağlama miktarı ve aralıklarının değiştirilmesini önerdi.
- Yapılan deneme sonucunda NSK mühendislik, NSK önerilerinin kurulumu ve uygulamasını inceledi.
- Müşteri için artan verimlilik, azalan bakım maliyeti ve basınçlı hava ihtiyacının giderilmesi sağlandı.
Ürün Özellikleri
- 2 yağlama deliği ve 1 tahliye deliği bulunmaktadır
- Tabanda pimlerin yerleştirileceği sert köşeler
- Kare şekil ve merkez işaretleri
- Yüksek nitelikli döküm - 5 farklı sızdırmazlık düzenlemesine izin verir:
- Çift dudaklı keçeler / V-halkalı keçeler / Keçe keçeler / Labirent keçeler / Takonit keçeler
- Kolay montaj, kolay düzenleme
- Yüksek rijidite (rulman yuvası deformasyonunu minimize eder)
- Tüm ihtiyaçlar için kapsamlı sızdırmazlık ve düzenleme seçenekleri
- İyi ısı transferi
- Aynı yatak çift sıralı oynak bilyalı rulmanlar veya çift sıralı oynak makaralı rulmanlar ile kullanılabilir
- Düşük bakım maliyetleri
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Mühendislik maliyeti: Reduction of compressed air used to cool bearings | €88.955 | Mühendislik maliyeti | ||
Rulman maliyeti | Rulman maliyeti: No additional costs due to NSKHPS Spherical Roller Bearings with SNN Plummer Blocks and labyrinth seals | € 0 | ||
Toplam Maliyet | € 88 955 |
Referans:SS-TR-2049
Paylaş