Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir tekstil imalat şirketi, kumaş fırınında kullandıkları hava sirkülasyon motor-fanlarında yaklaşık 6 ayda bir tekrarlanan arızalar yaşamıştır. Yerinde yapılan bir  inceleme esnasında, NSK fırında nispeten yüksek bir çalışma sıcaklığı tespit etmiştir. NSK, bunu göz önüne alarak, özellikle yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış alternatif bir sabit bilyalı rulman önerisinde bulunmuştur. Rulman ömrünün standart ürünlere kıyasla iki kat arttığını gösteren bir deneme başlatılmıştır. Bu deneme, bakım maliyetlerinin önemli derecede düşmesi, istenmeyen arızaların ortaya çıkmaması ve bunların sonucunda verimlilikte bir gelişim ile sonuçlanmıştır.

 

Rolls of fabric and textiles in a factory shop or  store or bazar. Multi different colors and patterns on the market. Industrial fabrics.
  • Tekstil İmalatı
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, V
  • Yüksek sıcaklık keçeli sabit bilyalı rulman

Temel Bilgiler

  • Özel tekstil imalat fabrikası
  • Kumaş fırını motor-fanı
  • Planlı bakım duruşları arasında tekrarlanan arızalar yaşandı
  • Rulmanın yüksek çalışma sıcaklığı nedeniyle arızalar yaşandı
  • NSK Çözümü: NSK, yüksek sıcaklık uygulamaları için alternatif bir sabit bilyalı rulman önerdi
  • Yapılan bir deneme, rulmanların standart ünitelerden iki kat daha fazla dayandığını gösterdi
  • 12 aylık bir dönemde, herhangi  beklenmeyen  arıza meydana gelmedi
  • Bakımın azalması ve üretim kaybının olmaması nedeniyle maliyet tasarrufu sağlandı
  • Tekstil İmalatı için yüksek sıcaklık keçeli Sabit Bilyalı Rulman

Değer Önerisi

  • Müşteri, fırın motor-fanlarında tekrarlanan rulman arızaları yaşadıklarını belirtmiştir
  • Bir NSK uygulama incelemesi, buna fırında oluşan yüksek sıcaklıkların neden olduğunu belirlemiştir.
  • Müşteri, motor fanlarında standart sabit bilyali rulmanlar kullanıldığını belirtmiştir.
  • Müşteri, fırın motor-fanlarında tekrarlanan rulman arızaları yaşadıklarını belirtmiştir
  • Bir NSK uygulama incelemesi, buna fırında oluşan yüksek sıcaklıkların neden olduğunu belirlemiştir.
  • Müşteri, motor fanlarında standart sabit bilyali rulmanlar kullanıldığını belirtmiştir.

Ürün Özellikleri

  • Rulman çeliği +200 °C’de ısıl işlem görmüştür
  • Yüksek sıcaklık Viton keçeler
  • Yüksek sıcaklık gresi +160 °C
  • Rulman bileziğindeki sıcaklık farklarına uyum sağlamak için normalden daha büyük boşluk

  • Rulman ömürlük yağlanmış ve keçelenmiştir
  • Rulman çalışma sıcaklığı +180 °C
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Rulman Maliyeti 69 € Rulman maliyeti: Rulman Maliyeti 26 €
Mühendislik maliyeti: İşçilik Maliyeti   284 € Mühendislik maliyeti: İşçilik Maliyeti   0 €
Kayıp üretim maliyetii: Kayıp Üretim Maliyeti   37.800 € Kayıp üretim maliyetii: Kayıp Üretim Maliyeti   0 €
Toplam Maliyet 38.153 € 26 €

Referans:SS-TR-2077