Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Rüzgar  redüktör üniteleri için önemli bir atölyede beş şaft teknik gereklilikleri sağlayamamaktadır. Şaftta dönen rulmanlar, şaft yüzeyinde hasara neden oluyordu. Şaftların başlangıç çaplarına getirilmesi uygulanabilir  bir seçenek değildi. Son olarak, müşteri NSK’dan normalden küçük delik çaplı özel bir rulman sağlama imkanını kontrol etmesini talep etti. NSK mühendisleri inceleme yaptı ve uygulamaya özel rulman tasarımına sahip bir çözüm geliştirdi. Bu çözümle birlikte şaftların hurdaya çıkarılmasına gerek kalmadı ve değiştirme maliyetlerinden tasarruf edildi. Şaftların taşlanmasının ardından özel rulmanlar takıldı.

Wind, Micro Wind Turbine
  • Rüzgar Türbini
Deep Groove Ball Bearing, Pressed Steel Cage, Open
  • NSK Sabit Bilyalı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Rüzgar türbini  redüktörünün onarımı
  • Orijinal olarak belirtilen Sabit Bilyalı Rulman uygulama için uygun değildi
  • Rüzgar türbinlerindeki büyük şaftlar hasar görmüştü
  • Malzemeyi kurtarma olanağı olmadığından, şaftların ıskartaya çıkarılması planlanmaktaydı x
  • NSK Çözümü: Kişiye özel tasarımlı ve özel delik çaplı Sabit Bilyalı Rulmanlar
  • Orijinal şaftlar, hurdaya atılmak yerine yeni rulmanlar ile yeniden kullanılabildiği için maliyet tasarrufu elde edilir.

     

Değer Önerisi

  • Çıkartılmış şaftın görsel olarak incelenmesinin ardından müşteri talebinin analizi
  • NSK Mühendisleri daha küçük delik çaplı özel rulmanlar için yeni bir teknik tasarım önermiştir
  • Az miktar için özel bir referansın geliştirilmesi ve üretilmesi
  • Hurdaya atmayıp yeni şaftlar üretince önemli miktarda maliyet tasarrufu sağlanır. Çünkü şaft değiştirmenin maliyeti, ilgili rulman maliyelerinden çok daha yüksektir.

Ürün Özellikleri

  • Kafesler – Uygulama ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda farklı kafes tipi sunuluyor: çelik, işlenmiş pirinç veya polimer
  • Yüksek Kaliteli Çelik – Rulman çalışma ömrünü %80’e kadar uzatmak için ultra temiz çelik
  • Gelişmiş Gres Teknolojisi - NSK yağları gres ömrünü ve performansı arttırabilir
  • Süper finiş yuvarlanma yolları – Gürültüyü en aza indirmek ve yağlama yağı dağılımı ile ömrünü arttırmak için özel olarak honlanmış kaplama
  • Patentli Keçeler – En zorlu ortamlarda bile kontaminasyona karşı direnç gösterir.
  • Elektriksel olarak yalıtılmış bilyalı rulmanlar mevcuttur
  • Dış çaplar 2500 mm’ye kadar
  • Çok Kaliteli Bilyalar – Yüksek hızda bile sessiz ve sorunsuz çalışma
  • Kalite Güvenceli - %100 test etme toplam ürün kalitesi sağlar
  • Düşük – orta radyal yükler
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Orijinal rulman maliyetleri € 3.672 Rulman maliyeti: Değiştirilmiş delik çaplı rulman maliyetleri € 3.948
Mühendislik maliyeti: Hurdaya atma ve yeni şaftların üretilmesi € 21.500 Mühendislik maliyeti: Şaftların yeniden taşlanması € 2.000
Toplam Maliyet € 25 172 € 5 948

Referans:SS-TR-7029