Başarı Hikayesi
Endüstri: Endüstriyel Şanzıman
Uygulama: Asansörler için dişli kutuları
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 103 750
Uygulama Geçmişi
Uluslararası bir asansör dişli kutusu üreticisi, çalışma sırasında ürününde düzensiz ve plansız olduğunu görmüştür. NSK sorunu incelemiş ve montajı karmaşık ve zor olan düzeneğin tutarsız performansa neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kendi makine tasarım danışma servisi aracılığıyla NSK, tamamen bütünleşmiş bir rulman montaj tertibat ünitesini içeren daha basit bir çözüm bulmuştur. İki sıralı, flanşlı rulman ünitesi, bileşen sayısını azaltmıştır, montajı daha kolaydır, üstün performansa sahiptir ve tedarikçinin sunduğu modernleştirme avantajına sahiptir.
- Asansörler için dişli kutuları
- NSK flanşlı rulman ünitesi
Temel Bilgiler
- Dişli kutusu üreticisi
- Asansörler için dişli kutuları
- Düzensiz ve plansız duruşlar
- Rulman ve bileşenlerin karmaşık ve sıklıkla görüldüğü üzere yanlış montajı sebebiyle arızalar
- Daha yüksek performans ve uzun işletim ömrü talebi*
- NSK flanşlı rulman üniteleriyle denemeler
- Başarılı deneme sonrası çözüm onayı
- Sonuç: montaj maliyetlerinde ve personel istihdamında azalma
Değer Önerisi
- NSK’nin yaptığı inceleme, rulman kurulumu sırasında sorunların ortaya çıktığını gösterdi
- Rulmanların kurulumu ve sökülmesinde çalışanların NSK tarafından eğitilmesi
- Makine tasarım danışmanlığı NSK'nin entegre flanşlı rulman ünitesini teklif etti
- Montaj maliyetlerinde ve personel istihdamında azalma
- Rulman performansı ve dayanıklılığında üstün iyileşme
- Yıllık yaklaşık 103,750 € maliyet tasarrufu
Ürün Özellikleri
- Yüksek eksenel kuvvetler için 40° temas açısı
- Kompakt tasarım
- Dişli yağı için özel geliştirilmiş keçe malzemesi
- Negatif çalışma -boşluğu
- Ömür süresi boyunca yağlama
- Sızdırmazlığı O-ring ile sağlanmış yatak
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Bearing costs (incl. parts) | €169.000 | Rulman maliyeti: Costs of flanged bearings | €227.500 | |
Mühendislik maliyeti: Assembly costs (approx. 466h x 35€/h) | €16.333 | Mühendislik maliyeti: Assembly costs (approx. 116h x 35€/h) | €4.083 | |
Mühendislik maliyeti: Personnel required to replace bearings | €150.000 | Mühendislik maliyeti: Personnel required to replace bearings | €0 | |
Toplam Maliyet | € 335 333 | € 231 583 |
Referans:SS-TR-1001
Paylaş