Başarı Hikayesi
Endüstri: Ağaç İşleri
Uygulama: Taşlama Makinesi
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 13 400
Uygulama Geçmişi
Bir MDF sunta üreticisi, her 2-3 ayda bir taşlama makinesinin merdanesinde erken görülen arıza sorunları yaşıyordu. Şok yükleri ve titreşimler, rulmanın genel performansını önemli ölçüde etkiliyordu. Müşteri, ek maliyet oluşturan bakım ve üretimdeki planlanmamış duruş sürelerine yol açan kısa ömürlü rulmanlardan memnun değildi. Taşlama makinesinde standart rulmanlar kullanıyordu. Planlı duruşlar ve bakımları gerçekleştirmek için müşterinin en az bir yıllık kullanım ömrüne sahip rulmanlara ihtiyacı vardı. NSK mühendisleri, çalışma koşullarını ve makine çizimlerini inceledi. Bu incelemeler sonucunda müşteriye, test amaçlı özel Oynak Makaralı Rulmanlar sağlandı. Rulman kullanım ömrü, 10.000 saate çıkarılarak beklenen kullanım ömrü karşılandı.
- Ahşap İşleme Fabrikası
- NSK EVB Oynak Makaralı Rulman
Temel Bilgiler
- Planlanmamış üretim duruşları
- Bakım çalışmaları ve rulmanlar için ek maliyetler
- NSK çözümü: Titreşimli elek uygulamaları için rulmanlar
- Rulman kullanım ömrünün artması
- Bakım ve rulman maliyetlerinin azalması
Değer Önerisi
- NSK mühendisleri, çalışma koşullarını ve makine ünitesinin tasarımını analiz etti
- Analiz sonucunda şok yüklerinin ve titreşimlerin, rulmanın genel performansını önemli ölçüde etkilediği tespit edildi
- Titreşimli elekler için test amaçlı özel rulmanlar sağlandı
- 14 ay sonunda rulmanlar, planlı bakım tarihinde değiştirildi, bu tarihe kadar hiçbir planlanmamış duruş yaşanmadı ve müşteri düşen bakım maliyetlerinden faydalandı
Ürün Özellikleri
- Hassas bir şekilde işlenmiş, sert, tek parça pirinç kafes, konturlu makara cepleri
- Makaralar, iç ve dış bilezikte geliştirilmiş yüzey pürüzlülüğü
- Özel ısıl işlemli makaralar, titreşimlerden ve şok yüklerinden kaynaklanan çatlakları önler
- Yüzer kılavuz bileziğiyle kendinden hizalama özelliği
- Kontrollü makara eğimi
- İç radyal boşluk ISO standart rulmanın 3’te ikisi olarak ayarlanmıştır
- Dış ebatlar ISO standart rulmanın yarısı olarak ayarlanmıştır
- 40 mm - 200 mm delik çapı
- Normal rulmanlara kıyasla iki kat daha uzun kullanım ömrü
- Daha düşük bakım maliyetleri
- Yüksek dinamik ve statik yük değerleri - yük değeri 1,25 kat artırılmıştır
- Sönümlü titreşim ve ağır yüklere veya şok yüklerine karşı yüksek dayanım
- Yüksek hız performansı ve düşük çalışma sıcaklığı artışı
- Daha iyi makara kılavuzu ve daha sorunsuz çalışma - kayma, yüzey yorulması, pullanma kaynaklı rulman hasarlarında azalma
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Yıllık rulman tüketiminde azalma | € 3.400 | Rulman maliyeti: Rulman değişimine gerek kalmamıştır | 0 | |
Kayıp üretim maliyetii: Duruş süresinin azalması sayesinde maliyet tasarrufu | € 10.000 | Kayıp üretim maliyetii: Duruş yaşanmamıştır | 0 | |
Toplam Maliyet | € 13 400 | € 0 |
Referans:SS-TR-33003
Paylaş