Başarı Hikayesi
Endüstri: Baskı
Uygulama: Baskı Silindiri
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 32 569
Uygulama Geçmişi
Bir dergi matbaası Baskı silindiri uygulamasında açık Sabit Bilyalı Rulmanlar kullanıyordu. Rulmanlar, içine batırıldıkları mürekkeple yağlanıyordu. OEM üreticisi C4 boşluğuna geçmeyi tavsiye etti; bu da rulman ömrünü uzattı fakat buna rağmen rulmanlar ayda 100 adet gibi bir oranla arızalandılar. NSK uzmanları bir Rulman Arıza Analizi gerçekleştirdi ve rulman arızalarının rulmanların, yağlama mürekkebinin kanallarda katılaşması sonucunda meydana geldiği sonucuna vardırlar. NSK uzmanları DDU plastik kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanların kullanılmasını önerdi. Bu rulmanların kullanılması durumunda bir ay içinde hiçbir rulman arızası bildirilmedi.
- Baskı Makinesi
- DDU Keçeli Sabit Bilyalı Rulman
Temel Bilgiler
- Bir dergi matbaasında Baskı Silindiri Uygulaması
- Mürekkebe batırılarak yağlanmış açık rulmanlar
- Rulmanların plansız arızaları
- Aynı uygulamada sahada ayda 100 rulman arızası
- NSK çözümü: DDU tipi plastik kapak
- Bir ayda hiç rulman arızası görülmedi
Değer Önerisi
- Arızalı Rulman Analizi ile kanallarda mürekkep biriktiğini ve bunun arızalara yol açtığınıbelirledi
- DDU plastik kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanların kullanılması önerilmiştir
- Keçeli rulmanlarda yatak veya milde değişiklik yapılması gerekmez
- Bir ay süresince rulmanlarda arıza görülmemiştir
- Maliyet tasarrufu elde edildi
Ürün Özellikleri
- Çift DDU Kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanlar
- Tüm kirleticilere karşı maksimum koruma için tasarlanmış temaslı keçe
- Mükemmel toz ve su koruması için patentli üç katlı ağız mekanizması
- Genellikle maksimum yalıtımın önemli olduğu düşük hızlar ve sıcaklık limitleri için
- Sürekli sürtünme torku
- İyi gres tutunması
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Yılda 1.200 rulman için rulman maliyeti | € 31.800 | Rulman maliyeti: Yılda 180 rulman için rulman maliyeti | € 763 | |
Mühendislik maliyeti: Bakım ve işçilik maliyetleri | € 1.532 | Mühendislik maliyeti: Bakım maliyeti yoktur | € 0 | |
Toplam Maliyet | € 33 332 | € 763 |
Referans:SS-TR-2068
Paylaş