Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Fransız bir araç üreticisi mühendislik ekibinin özellikle takım tezgahı millerinin bakım ve onarımı konusundaki becerisini arttırmak istemiştir. Tesis motor ve vites kutusu bileşenlerinin üretiminde çok sayıda şekillendirme işlemi gerçekleştirdiği için bu önemli bir gereksinimdir. Bir Uygulama Değerlendirmesi yapmak amacıyla NSK ile görüşülmüştür. Bunun sonucunda tesiste özel makine ve çalışma pratiklerine odaklanmış ısmarlama bir eğitim kursu tasarlanmıştır. Eğitim, 25’ten fazla mühendise, 2 gün boyunca 4 oturum şeklinde verilmiştir. Alınan iyi geri bildirimlerle bunun çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Training Renault NSK
  • Hassas rulmanlar için bakım eğitimi
Logo AIP NSK Experts 874x555
  • AIP - NSK'nın Değer Katma Programı

Temel Bilgiler

  • Çok sayıda takım tezgahına sahip Fransız araç üreticisi.
  • Büyük mühendislik ekibi.
  • NSK takım tezgahı milinin bakımı için mühendislerinin ihtiyaçlarına yönelik ısmarlama bir eğitim kursu verilmesini talep etmiştir.
  • Takım tezgahı milleri için hassas rulmanlara odaklı eğitim.
  • NSK eğitimi özellikle müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarlamıştır.

Değer Önerisi

  • Millerin bakımı ve rulman kusurları konusunda iyileştirme
  • İyileştirme ve güvenilirlik için iç denetleme ve teknik bilgiler
  • NSK üretim tesisini ziyaret etmiş ve makineler ile çalışma uygulamalarını gözden geçirmiştir
  • Ardından, hizmet paketleri ve değerlendirme kriterleri ile birlikte benzersiz bir eğitim kursu geliştirilmiştir
  • 2 gün süresince yapılan 4 oturumda 25 mühendise eğitim verilmiştir
  • NSK ileride mühendislerin karşılaşacağı sorunlara destek vermek için danışmanlık hizmeti sunmaktadır

Ürün Özellikleri

  • Ürün Eğitimi –NSK rulman serileri ve kapasiteleri konusunda faydalarıyla birlikte genel bilgi sunmak amacıyla eğitim
  • NSK Rulmanlarının uygulaması –Rulmanların kullanımı ve uygulaması ile bağlantılı sorunlara odaklanmış modüler eğitim menüsü
  • AIP Eğitimi – NSK’nin Katma Değer Programına giriş ve makine ve tesis sorunlarını çözmek için bunun nasıl kullanılabileceği
  • Sektöre Özgü Eğitim – Endüstri sektörlerinde rulmanlar için ortak sorunları, uygulamaları ve süreçleri kapsayan özel eğitim kursları
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Eğitim maliyeti: 700€ by person,
25 people trained
€ 17.500 Eğitim maliyeti
Toplam Maliyet € 17 500 € 0

Referans:SS-TR-3004