Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Büyük bir İngiliz unlu mamül üreticisi, Mecatherm marka hamur mikserinde düzenli rulman arızası yaşamaktaydı. Rulmanların 2-3 ayda bir değiştirilmesi, yüksek bakım maliyetine ve üretim kaybına neden oluyordu.
NSK, rulman uygulamasını inceleyerek NSK HPS Oynak Makaralı Rulmanları tavsiye etti. Böylelikle rulman hizmet ömrü 3-4 katına çıktı ve plansız duruşlar azaltılarak büyük maliyet tasarrufu sağlandı.

Food - Beverage, Dough Mixer
  • Hamur Mikseri
Spherical Roller Bearing
  • NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Kullanımda olan 2 Mecatherm hamur mikseri
  • Hamur mikseri uygulaması, rulmanların ağır yük kapasitesine sahip olmasını ve mildeki bükülmeden kaynaklanan çalkalanmaya karşı dayanıklı olmasını gerektirmektedir.
  • Önceki rulmanlar uygulama koşulları nedeniyle yalnızca 2-3 ay dayanmıştır.
  • NSK Çözümü: NSKHPS (Yüksek Performans Standardı) ağır yükler için ideal Oynak Makaralı Rulmanlar
  • Rulman ömrü 3-4 kat arttı.
  • Azalan bakım gereksinimiyle önemli maliyet tasarrufu kazanıldı.

Değer Önerisi

  • NSK Mühendisleri rulman uygulamasını inceleyerek arızalı rulmanları analiz etti.
  • NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar önerildi.
  • NSKHPS rulmanları denendi ve öncekine kıyasla hizmet ömrü 3-4 katına çıktı.

Ürün Özellikleri

  • En yüksek yük seviyeli SRB'ler
  • Optimum kanal tasarımı & yüzey bitirme
  • Pirinç kafes tasarımı (CAM) veya sertleştirilmiş çelik kafes (EA)
  • Yüksek temizlikte Z-çelik
  • Sıcaklık stabilitesi: 200° C’ye kadar
  • 40 mm - 260 mm çap
  • İki katına kadar hizmet ömrü
  • %20’ye kadar daha yüksek limit hız
  • %25 daha yüksek dinamik yük seviyesi:
  • Daha düşük bakım maliyeti ve artan verimlilik
  • Yüksek yük seviyesi sayesinde boyut küçültme olanağı
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Kayıp üretim maliyetii: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 8/year €57.600 Kayıp üretim maliyetii: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 2/year €14.400
Mühendislik maliyeti: Labour cost: 22  €/hr x 24hrs x 8/year €4.224 Mühendislik maliyeti: Labour cost: 22 € x 24 hrs x 4/year €2.112
Rulman maliyeti: Bearings costs €864 Rulman maliyeti: Bearings costs €432
Mühendislik maliyeti: Engineering support €2.243 Mühendislik maliyeti: Engineering support €0
Toplam Maliyet € 64 931 € 16 944

Referans:SS-TR-2047