Başarı Hikayesi
Endüstri: Yiyecek ve İçecek
Uygulama: Süt Şişesi Konveyörü
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 7 625
Uygulama Geçmişi
Pazarda lider bir süt işleme ve şişeleme tesisinin 5 hattındaki konveyörlerde tekrarlayan rulman arızaları meydana geliyordu. Konveyördeki rulmanlar yaklaşık her 16 haftada bir değiştiriliyordu. Bu, yüksek bakım maliyetleri ve istenmeyen makine duraklamalarına sebep oluyordu. NSK, bu sorunu inceledi ve yıkama süreci esnasında rulmanlara su girişi olduğunu, bunun da arızalara neden olduğunu belirledi. , Gıdayla temas edebilen gresli NSK Silver-Lube rulmanlarının bir denemesi yapıldı. Bunun sonucunda hemen bir iyileştirme elde edildi ve kullanım ömrü önemli miktarda uzatıldı.
- Süt Şişesi Konveyörü
- Silver-Lube® Serisi Rulman Üniteleri
Temel Bilgiler
- 5 konveyörde yaklaşık her 16 haftada bir sıklıkla rulman arızası meydana geliyor
- Her 5 yılda bir arızalanan rulmanların değiştirilmesi için yaklaşık 20 iş saati*** gerekiyor
- Önemli miktarda makine duraklama süresi, her rulman değişimi için 1 saat gerekiyor
- NSK çözümü: Silver-Lube yataklı rulman üniteleri
- Kullanım ömründe önemli miktarda artış sonucunda 5 yılı aşkın süre arıza yaşanmamıştır
- verimlilikte iyileşme
- Önemli miktarda maliyet tasarrufu elde edildi
Değer Önerisi
- Tekrarlayan ve maliyetli rulman arızalarının ardından müşteri, 5 süt şişeleme hattı konveyöründe yaşanan sorununa bir çözüm getirilmesini talep etti.
- Bir uygulama değerlendirmesi yapılmasının ardından, rulmanların içine su girmesinin korozyona neden olduğu keşfedildi.
- NSK müşterisine, sorunu ortadan kaldırmak için paslanmaz çelik Silver-Lube rulmanları kullanmasını tavsiye etti.
- 5 konveyör sisteminin tamamında bir deneme yapılması ve uygulanması önerildi.
- Bunun sonucunda rulman hizmet ömrünün 5 yılın üzerine çıkması sayesinde makine duraklama süreleri ile bakım maliyetleri azaldı ve yıllık maliyetlerde önemli miktarda tasarruf elde edildi.
Ürün Özellikleri
- PBT termoplastik reçine yatak
- Martenzit paslanmaz çelik
- Nitril kauçuk keçeler
- Pillow Block, 2 ve 4 cıvatalı flanşlar ile take-up ünitesi yatakları mevcuttur.
- Delik çapı 20mm – 40mm
- Korozyon mukavemeti
- Boyasız yataklar sayesinde kopmalar ve pullanmalar engellenir
- Kontaminasyona dirençlidir, çalışma ömrü uzar
- Üretim işlem akışkanlarının kaçınılmaz olduğu durumlardaki operasyonlar için idealdir
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Costs for bearings | € 2.804 | Rulman maliyeti: Costs for bearings | € 748 | |
Mühendislik maliyeti: Engineering labour costs | € 1.925 | Mühendislik maliyeti: Engineering labour costs | € 481 | |
Kayıp üretim maliyetii: Lost production costs | € 4.125 | Kayıp üretim maliyetii: No lost production costs | € 0 | |
Toplam Maliyet | € 8 854 | € 1 229 |
Referans:SS-TR-2070
Paylaş