Başarı Hikayesi
Endüstri: Çelik & Metal
Uygulama: Freze
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 35 600
Uygulama Geçmişi
Kaldırma ekipmanları için raylar üreten bir çelik fabrikasının ray uçlarında bulunan ve montaj esnasında rayların sabitlenmesini sağlayan iki düz alanı işlemesi gerekiyordu. Rayların uzunluğu nedeniyle milin rijiditesi önemliydi. Orijinal rulmanlarla rijidite 3 ay sonra azalıyordu. Bu da, aktarma organları ile motorların değiştirilmesini gerektiriyordu. NSK’den bir çözüm bulması istendi. NSK mühendisleri tesisi ziyaret etti ve mil tasarımını analiz etti. Sonuç olarak, Yüksek Hassasiyetli Eğik Bilyalı Rulmanların kombinasyonunun değiştirilerek daha faza temas açılı, 4 sıralı set haline getirilmesine karar verildi. Değişikliğin ardından, rulmanlar bir yıldan daha uzun süre çalışmaya devam etti ve motor veya şanzımanda hiçbir arıza meydana gelmedi.
- Freze
- Yüksek Hassasiyetli Eğik Bilyalı Rulmanlar
Temel Bilgiler
- Freze
- Rayların pürüzlü yüzeyinin frezelenmesi için kısa süreli çalışma
- NSK Çözümü: 15° yerine 25° temas açılı Yüksek Hassasiyetli Eğik Bilyalı Rulmanlar
- Radyal yük kapasitesini ve radyal rijiditeyi arttırmak amacıyla 3-sıralı rulman seti yerine 4 sıralı rulmanlar kullanılır
- Geliştirilen özelliklerin kontrol edilmesi için tam rapor
- Şaftın eğilme rijiditesinde artış
- 3 aydan 1 yılın üzerine çıkan çalışma ömrü
Değer Önerisi
- NSK mühendisleri arızalanan rulmanları incelemiş ve yuvarlanma yollarındaki çalışma izlerini kontrol etmiştir
- Yük hesaplama yöntemi kullanılarak yüksek kesme kapasiteli takım ile mil hesaplaması yapılmıştır
- Analiz sonucunda, NSK mühendisleri, milin üç sıralı rulman seti yerine dört sıralı rulman kombinasyonuyla birlikte yeniden tasarlanmasını önermiştir
- Şaftın eğilme rijiditesini arttırmak amacıyla temas açısı 15°’den 25°’ye değiştirilmiştir
- 3 aydan 1 yılın üzerine çıkan çalışma ömrü ve rijidite
Ürün Özellikleri
- Standart Seriler
- Temel NSK süper hassas rulmanları, ISO standardına uygun şekilde üretilmiştir
- 70xx, 72xx, 79xx serileri
- Üç tip teması açısı: 15°(C), 25°(A5), 30° (A)
- Önyükle eşleşen kombinasyonlarda kullanılır
- İki kafes tipi tasarımı: uygulama gerekliliklerine bağlı olarak fenolik (TR) veya polyamid’i (TYN) seçin.
- İki tip bilya malzemesi: Çelik ve Seramik (SN24)
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Rulman seti maliyeti | € 600 | Rulman maliyeti: Rulman seti maliyeti | € 800 | |
Kayıp üretim maliyetii: Yılda dört üretim duruşu nedeniyle oluşan maliyet | € 28.000 | Kayıp üretim maliyetii: Üretim duraklaması yok | € 0 | |
Mühendislik maliyeti: Rulman değiştirme maliyeti | € 1.500 | Mühendislik maliyeti: Rulman değiştirme maliyeti | € 300 | |
Mühendislik maliyeti: Motorların ve takımların maliyeti | € 6.600 | Mühendislik maliyeti: Motorlar ve takımlar için ilave maliyet yok | € 0 | |
Toplam Maliyet | € 36 700 | € 1 100 |
Referans:SS-TR-7030
Paylaş