Başarı Hikayesi
Endüstri: Malzeme Taşıma
Uygulama: Optik Sınıflandırıcı
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 51 174
Uygulama Geçmişi
Geri dönüşüm sektöründeki bir müşteri, optik sınıflandırma makinesinin konveyörüne monte edilmiş bir rulman ünitesinde düzenli olarak arızalar yaşıyordu. Makinenin kurulumundan itibaren üç ay içinde toplam 5 rulman arızası kaydedildi. NSK uygulama mühendisi, uygulamayı inceledi ve titreşim ile yağlama sorunlarının rulmanın erken arızalanmasına neden olduğunu belirledi. NSK uzmanı, NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanları ile birlikte SNN Plummer Bloklarının kullanılmasını önerdi.
- Optik Sınıflandırıcı Konveyörü
- NSK SNN Serisi Plummer Block
Temel Bilgiler
- Optik sınıflandırma makinesi
- Monte edilmiş özel ünitelerde erken arızalanmalar görülüyor
- Titreşim, saplama vidalarının gevşemesine ve milin, rulmanın iç bileziğinde dönmesine neden oluyor
- Yağın kaçış yolu olmaması aşırı ısı oluşuna neden oluyor
- NSK çözümü: NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanları ile birlikte SNN Plummer Bloklarının kullanılması
- NSK çözümü uygulandığından beri rulman arızası yaşanmadı
- Duraklama süresinde ve bakım maliyetlerinde önemli miktarda azalma görüldü
Değer Önerisi
- NSK Uygulama Mühendisliği, Arızalanmış Rulman Analizinin ardından bir Uygulama Değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
- Uygulamadaki titreşimin saplama vidalarının gevşemesine, bunun da milin rulmanın iç bileziğinde dönmesine neden olduğu belirlenmiştir.
- Ayrıca kullanılan montaj ünitesinin tipinde gresin kaçış yolu olmadığı ve bunun da aşırı gres birikimine bağlı olarak yüksek ısı oluşumuna neden olduğu belirtilmiştir.
- NSK uzmanları, SNN plummer bloğu yatağındaki adaptör manşonlarına monte edilmiş HPS Oynak Makaralı Rulmanları’nın kullanılmasını tavsiye etmiştir. Adaptör manşonu kilitleme yöntemi, titreşim olsa bile, rulmanın milde gevşeyemeyeceği anlamına gelir.
- NSK SNN plummer blokları standart olarak gres kaçış deliği ile birlikte tedarik edilir. Bu da aşırı gres birikimini önler.
- NSK çözümü uygulandığından beri arıza kaydedilmemiştir.
Ürün Özellikleri
- 2 yağlama deliği ve 1 tahliye deliği vardır
- Pimlerin yerini belirlemek için tabanda katı köşeler bulunur
- Kare şekil ve merkez işaretleri
- Kolay montaj, kolay hizalama, düşük bakım maliyetleri
- Yüksek sertlik (rulman yatağındaki deformasyonunu en aza indirir)
- Bütün gereksinimleri karşılayacak kapsamlı sızdırmazlık ürünleri ve düzenlemeler
- İyi ısı transferi
- Hem çift sıralı kendinden hizalamalı bilyalı rulmanlar ile hem de çift sıralı oynak makaralı rulmanlar ile birlikte kullanılabilen yatak
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: 20 bearings per year | € 8.435 | Rulman maliyeti: 4 bearings per year | € 844 | |
Kayıp üretim maliyetii: 10 breakdowns per year, 2 hours per breakdown, 2.109€ per hour cost | € 42.177 | Kayıp üretim maliyetii: No breakdowns | € 0 | |
Mühendislik maliyeti: Fitting and inspection 141€ | € 2.812 | Mühendislik maliyeti: Initial fitting costs | € 562 | |
Eğitim maliyeti: No Training costs | € 0 | Eğitim maliyeti: Training and supervision of fitting |
€ 844 | |
Toplam Maliyet | € 53 424 | € 2 250 |
Referans:SS-TR-2064
Paylaş