Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir çelik üreticisi, levha haddehanesi için açık makaralı iş rulmanları kullanıyordu. Bakım ekibi bu uygulamada kullanılan gresin yerine alternatifler araştırıyordu. NSK'den rulman uygulaması için maliyet tasarrufu da sağlayan potansiyel bir alternatif sunması istendi. NSK'nın keçeli temiz 4 sıralı konik makaralı rulman tertibatı kullanılarak müşterinin her gün yeniden gres yağı uygulama ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Çözümün ayrıca gres imha maliyetinde düşüş, sürekli çalışma ve rulmanın dış kirlenmeden korunması gibi ekstra avantajları da oldu.

Steel - Metals, Hot Strip Mill
  • Levha Haddehanesi
TRB
  • Konik Makaralı Rulmanlar - 4 sıralı - Uzun Ömürlü

Temel Bilgiler

  • Levha Haddehanesi
  • Açık makaralı rulmanlar günlük bakım gerektiriyordu
  • Verimlilikte artış
  • NSK çözümü: Keçeli Temiz teknoloji
  • İyileştirilmiş gres tutma özelliği
  • Rulman için daha iyi koruma
  • Gres tüketimi ve bakım süresi azaltılarak büyük tasarruflar sağlandı

Değer Önerisi

  • Mevcut rulmanların analizi sonunda gres tutulması ve bakım işleminin büyük bir sorun olduğu görüldü
  • NSK Mühendisleri iyileştirilmiş malzeme teknolojisine sahip keçeli temiz rulman opsiyonlarını seçtiler
  • Mevcut rulman kurulumunu inceleyerek NSK en uygun rulman tasarımı hakkında önerilerde bulundu
  • Ardından, önerilen rulman aranjmanının denenmesi için teknik destek sağlandı
  • Sonuç olarak gres kullanımında önemli bir azalma görüldü

Ürün Özellikleri

  • Süper-TF veya WTF çelik malzeme
  • Yeni tasarlanmış rulman iç geometrisi - daha geniş kafes çapı, daha fazla sayıda ve daha büyük makaralar
  • Keçeler: Yeni yan keçe, yeni iç çap keçesi
  • Daha kompakt tasarımlı ana keçe ve keçe tutucu
  • Hadde merdanesi üzerinde kaymayı önleyen özel helezonik oluk
  • Yeni tasarlanmış rulman iç geometrisi ve özel keçe sayesinde daha fazla yük kapasitesi
  • Yeni tip delikli iç çap keçesi ile ana keçeler üzerinden su girişine neden olabilecek negatif basınç birikimini önler
  • Süper-TF çelik malzeme, kirliliğin fazla olduğu çalışma koşullarında çok daha uzun bir hizmet ömrü sağlar
  • WTF çelik malzeme, su altında ve metal kirliliği olan koşullarda çok daha uzun bir hizmet ömrü sağlar
  • Keçeli temiz çözüm, gres tüketimini önemli oranda azaltır
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Mevcut açık rulmanların gresleme maliyeti: Rulmanların günde 1,2 kez greslenmesi × 4kg gres × 4€/kg gres maliyeti × Rulman sayısı × Yılda 350 gün
€26.987 Rulman maliyeti: NSK Keçeli Temiz tasarımın maliyeti: rulmanlar × yeniden greslemede 6kg gres x NSK tarafından önerilen gresin maliyeti 13,36€
€642
Mühendislik maliyeti: Kullanılmış gresin imha maliyeti (tesis elemanı başına) € 20.625 Mühendislik maliyeti: Yeniden gresleme başına imha maliyeti €66
Toplam Maliyet € 47 612 € 708

Referans:SS-TR-0011