Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Ev ve kozmetik alanında kullanıma yönelik hijyenik ıslak mendiller üreten bir İngiliz üretici, ambalajlama için ıslak mendilleri sıkıştırma amacıyla kullanılan "İstifleme Hattı"ndaki lineer yataklarda sık sık arıza sorunu yaşıyordu. NSK'nın mühendislik ekibi, sahayı ziyaret ederek uygulamayı inceledi. Bu sürecin sonunda, mevcut lineer yatakların korozyon ve kimyasal sıvı girişi nedeniyle sık sık arızalandığı ve bu durumun, gres kaybından dolayı kilitlenmeye ve lineer kızağın içinde korozyona neden olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından mühendisler, standart lineer yatakların, paslanmaz çelik kızaklara ve özel kaplamalı raylara sahip NSK lineer yataklarıyla değiştirilmesini önerdi. Bu önerinin uygulandığı andan itibaren arıza vakaları önemli ölçüde azaltıldı. Fabrika bu uygulamadan önce yılda 26 arıza vakası yaşarken NSK lineer yataklarının kullanımı sayesinde bu vakaların sayısı 12 ayda yalnızca üçe düştü. Böylece arıza vakası sayısında %88 oranında etkileyici bir düşüş elde edildi. Bu sayede şirket lineer yatak, arıza süresi ve onarım maliyetlerinde kayda değer tasarruflar elde etti.

Medical equipment. chemical, pharmaceutical, wet wipes
  • Islak mendil kesme ve istifleme hattı
Linear Guide, NH-NS, 4Comp
  • NSK Lineer Yatak NHNS serisi

Temel Bilgiler

  • Islak mendil ambalajlama hattı
  • Korozyon ve gres kaybı nedeniyle kilitlenmeye yol açan kimyasal sıvı girişi.
  • Ekipman güvenilirliğinin iyileştirilmesi, arızalarda %88 azalma
  • NSK çözümü, paslanmaz çelik kızaklar ve özel kaplamalı raylar
  • Daha uzun kullanım ömrü ve minimum bakım gereksinimi

Değer Önerisi

  • Müşteri, ıslak mendil istifleme hattında çok fazla arızayla karşılaşıyordu. NSK mühendisleri sahada bir uygulama incelemesi gerçekleştirdi
  • Arıza incelemesi sonucunda kimyasal sıvı girişi nedeniyle gres kaybından dolayı kilitlenme oluştuğu ortaya çıktı
  • Paslanmaz çelik kızaklara ve özel kaplamalı raya sahip NSK lineer yatakları kullanılarak bir deneme gerçekleştirildi
  • Deneme, ekipman güvenilirliğinde önemli ölçüde iyileşme sağlayarak arıza sayısını %88 oranında azalttı.
  • Bu sayede, bakım masrafları kayda değer bir azalma gösterdi ve verimlilik önemli ölçüde arttı

Ürün Özellikleri

  • Standart yüksek hız tasarımı
  • Son derece yüksek yük değeri
  • Farklı sınıflarda yüksek hassasiyet düzeyi
  • Kendinden hizalama özelliği: hatalı hizalamaları tolere eder ve iç yükleri en aza indirir
  •  İsteğe bağlı ek özellikler :
  •   - K1 uzun süreli yağlama ünitesi
  •   - Farklı silici çeşitleri
  •   - Yüksek sıcaklık tasarımı
  •   - Özel malzemeler ve kaplamalar
  • Sessiz çalışma
  • Çeşitli ön yük kategorileri
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Rulman Maliyetleri: Yılda 26 lineer yatak değiştirme 5 754 € Rulman maliyeti: Rulman Maliyetleri: Yılda 3 NSK özel lineer yatak değiştirme 2 791 €
Mühendislik maliyeti: Montaj Maliyetleri: 26 arıza x 30 dakika/arıza 588 € Mühendislik maliyeti: Montaj Maliyetleri: 3 arıza x 30 dakika/arıza 91 €
Kayıp üretim maliyetii: Üretim Kaybı: 407 €/sa. x 26 x 0,5 sa. 5 291 € Kayıp üretim maliyetii: Üretim Kaybı: 407 €/sa. x 3 x 0,5 sa. 611 €
Toplam Maliyet € 11 633 € 3 493

Referans:SS-TR-2060