Uygulama Geçmişi

Kraków Tandem Soğuk Haddehane, üretime 1970'li yıllarda başladı. Yıllar süren çalışmanın ardından bir yenileme gerekliydi. Haddehane, maliyeti azaltmak amacıyla bölgenin teknik üniversitesine başvurdu ve merdaneli hadde rulmanlarının yağ buharı yerine yağ banyosu ile yağlanmasını talep etti. Ne yazık ki beklenen gelişme sağlanamadı ve haddehane büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Tasarımın incelenmesi için NSK'nin mühendislerine başvurdu ve kendilerine gres yağlama yapılmış keçeli temiz KVS serisi rulman kullanmaları önerildi. Rulmanların montajı yapıldı ve 1 yıllık kullanımın ardından performansın hala mükemmel olduğu gözlendi. Bunun sonucunda, müşteri tüm Tandem Soğuk Haddeleme işlemlerinde bu çözümü kullanmaya başladı. Böylece kullanım ömrü uzarken bakım masrafları azalmış oldu.

 

Steel Foil
  • Çelik endüstrisi
Konik Makaralı Rulmanlar - Keçeli-Temiz Dört Sıralı
  • NSK 4 Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Tandem Soğuk Haddeleme uygulaması
  • Yıllarca çalışmanın ardından yenileme
  • Yağ buharı ile yağlama sisteminde sorun
  • Yağ banyosu ile değiştirmek olumlu sonuçlar vermedi
  • NSK Keçeli-Temiz KVS Serisi rulmanların montajı ile başarılı sonuçlar elde edildi
  • Performans ve verimlilikte gelişme sağlandı

Değer Önerisi

  • Müşteri, yağ banyosu ile yağlanmış rulmanından dolayı düşük performans sorunuyla karşılaşmıştır
  • NSK'ye başvurmuştur ve tasarım incelemesinin ardından keçeli temiz KVS serisi rulmanları kullanması önerilmiştir
  • Bir deneme gerçekleştirilmiştir ve 1 yılın ardından rulmanların çok iyi bir performans sergilediği gözlenmiştir
  • Gres yağlama yapılmış Keçeli-Temiz 4-Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Ürün Özellikleri

  • Standart rulmanlara göre 2 ila 4 kat daha uzun ömür
  • Rulmanların yeni tasarlanan iç geometrisi ve özel keçesi sayesinde daha yüksek yük kapasitesi
  • Daha kompakt tasarıma sahip ana keçe ve keçe tutucu
  • Ana keçeye su girişine sebep olabilecek negatif basıncın artmasını engelleyen yeni delik keçe
  • Merdane muylusu mili üzerinde sürünmeyi engelleyici özel helisel rampa
  • Yeni tasarlanan iç geometri - daha geniş kafes çapı
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: 28 pcs 75.600 € Rulman maliyeti: 18 pcs 60.030 €
Kayıp üretim maliyetii: Almost 61 working hours lost 4.373.117 Kayıp üretim maliyetii: Only 18 hours lost 1.405.645
Mühendislik maliyeti: Costs of service hours 14.000 € Mühendislik maliyeti: 3 times less service hours than in previous solution 4.500 €
Yağlama Maliyeti: Cost of mineral oil 5.026 € Yağlama Maliyeti: Bearings equipped with preinstalled grease 0 €
Toplam Maliyet € 4 467 743 € 1 470 175

Referans:SS-TR-5014