Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Fransa’da bulunan bir tel imalatçısı, Sabit Bilyalı Rulmanların takılı olduğu yerlerdeki tel kılavuzlarında yaşanan rulman arızaları nedeniyle nihai ürünlerde sık sık hasarlarla karşılaşıyordu. Rulmanlar ortalama her 6 haftada bir arızalanıp bakım için zaman gereksinimine ve üretim kaybına neden oluyordu. Rulmanlar, keçelerin arkasına kir girişi nedeniyle arızalanıyordu. NSK, mevcut rulmanların Molded-Oil yağlamalı ve DDU keçeli Paslanmaz Çelik Sabit Bilyalı Rulmanlarla değiştirilmesini tavsiye etti. 

big spool of optic wire on a factory
  • Tel kılavuzları
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Molded-Oil Sabit Bilyalı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Tel imalatı – Tel kılavuzları
  • Her 6 haftada bir rulman değiştirme
  • Kontamine ortam
  • NSK çözümü: Molded-Oil ve DDU keçeli Paslanmaz Çelik Sabit Bilyalı Rulmanlar
  • Rulman değiştirme yılda 3 defaya indirilmiştir

     

Değer Önerisi

  • Müşteri, tel kılavuzlarında çok sayıda arıza yaşadı. Bir Uygulama Değerlendirmesi, arızanın nedeninin üretim sürecinde kir girişi olduğunu belirledi.
  • Mevcut 2RS keçeli Sabit Bilyalı Rulmalar yetersizdi
  • NSK, DDU keçeli Paslanmaz Çelik Molded-Oil Sabit Bilyalı Rulmanlar’ın kullanılmasını tavsiye etti.
  • Yeni rulmanların kullanılmaya başlanması ile birlikte rulman kullanım ömrü ve makine performansı önemli ölçüde iyileştirildi.

Ürün Özellikleri

  • Molded-Oil sürekli yağlama sağlar
  • Korozif ortamlar için paslamaz çelik
  • Yeniden yağ doldurmaya gerek kalmaması ve yağsız özelliği sayesinde çalışma ortamları temiz kalır.
  • Su içerisinde yada tozlu ortamlarda gres yağlamalı rulmanlara göre iki katından fazla işletim ömrü
  • Bilyalı rulmanlar için temaslı keçe tipi standart olarak mevcuttur
  • Molded-Oil sürekli yağlama sağladığı için bakım gerektirmeden gösterdiği çalışma performansı daha uzundur
  • Yüksek hızlı uygulamalar için uygundur
  • Bilyalı rulman, oynak makaralı rulman ve konik makaralı rulman tiplerinde mevcuttur
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: - Long life
- Product substitution
- Reduced maintenance
€ 10.000 Rulman maliyeti
Toplam Maliyet Önce € 10 000

Referans:SS-TR-3005