Başarı Hikayesi
Endüstri: Takım Tezgahları
Uygulama: İşkafası Bileyici
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 13 080
Uygulama Geçmişi
NSK’nin İngiltere’deki tesisinde bulunan bir taşlama makinesinde yuvarlanma yolu form hataları yaşanıyordu. Düzeltilmesi için çok sayıda girişim yapılmasına rağmen hata belirlenemedi. Rulman değiştirilmeden önce, NSK Durum İzleme Hizmeti kullanılarak başlangıç okumaları alındı. Devamında bunu takip eden okumalar, ileriki haftalarda da alındı. Bu durum, makine sorununun temel nedeninin belirlenmesinin yanı sıra, zamandan ve araştırma bakımı ile makinenin durdurulması, çalışan parçaların çıkarılması ile ilgili gereksiz maliyetlerden tasarruf edilmesine yardımcı oldu.
- Takım Tezgahı Uygulaması
- Durum İzleme Hizmeti (CMS)
Temel Bilgiler
- Tekerlek mili motoru sınıflandırması 10 HP maks. 3600 devir/dak.
- Tekerlek mili hızı 50 – 6000 devir/dak. arasında ayarlanabilir
- Tekerlek mili rulmanları 1 çift önde ve arkadadır
- İş kafası motoru 2 kw’de AC servo sınıfıdır
- 2 çift RHP rulmanla donatılmıştır
- rpm 50 – 500 rpm arasında ayarlanabilir
- NSK Çözümü: Analiz için rulman ve motor ayrıntıları ile birlikte Durum İzleme Hizmeti (CMS)
- CMS Hizmetinin ardından, arıza belirlenmiştir ve yüzey kaplaması ile kanal şekli ile ilgili başka sorun ortaya çıkmamıştır.
Değer Önerisi
- Bir NSK uzmanı, bir taşlama makinesinde Durum izleme Hizmeti (CMS) gerçekleştirmiştir.
- CMS Hizmeti, mil veya bileme nedeniyle sorun yaşama endişesi bulunmadığını ortaya koymuştur.
- Mili sökmek ve olası rulman arızasını araştırmak için üç gün harcanmasının; bu süreye ilgili üretim hücresinden imalat kaybı yaşanmasının da önüne geçilmiştir.
- Bu durum bakım mühendislerinin zamanlarını diğer alanlara odaklanmaya harcamalarına olanak sağlar
- Performans iyileştirmeleri ve operasyonel maliyet tasarrufu
Ürün Özellikleri
- Makine hala çalışır durumdayken, makinenin durumu ve sağlığı ile ilgili canlı değerlendirme
- Bir makinenin içindeki önemli bileşenlerin ömrünün tahmin edilmesi müşterinin bakımı daha hassas şekilde planlamasına olanak sağlar
- Makinelerde meydana gelen sorunlarla ilgili erken uyarı.
- Durum İzleme makinenin aşınma işaretlerinin belirlenmesinde en hassas ve uzun vadeli yöntemdir
- NSK Mühendislerinden yerinde destek
- NSK’nin kapsamlı tedarikçi olarak önemli rulmanların ve lineer hareket yedek parçalarının tedarik edilmesinde yardımcı olabileceği konusunda güvence
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Mühendislik maliyeti: 2 x Bakım mühendisi x 3 gün inceleme, saati 84 € | € 4.680 | Mühendislik maliyeti: Makine incelenmesine ve bakımına gerek kalmadı | 0 | |
Kayıp üretim maliyetii: 3,5 gün makine arıza süresi, günlük 2.400 € | € 8.400 | Kayıp üretim maliyetii | ||
Toplam Maliyet | € 13 080 | € 0 |
Referans:SS-TR-2081
Paylaş