Montaj Ekipmanları
Montaj Ekipmanları
Doğru montaj ve demontaj neden önemlidir?
Tüm rulman sorunlarının %20 kadarı kötü montaj teknikleri nedeniyle ortaya çıkar.
Rulmanlar, hareketli makinelerdeki önemli bir bileşendir ve tam potansiyelleri ile performans göstermelerinin sağlanması için dikkatli uygulama yapılması gerekir. Hem şafta hem de yatağa doğru takılmaları gerekir. Bir rulmanı takarken, gerekli kuvveti doğru yere uygulamak veya doğru ısıtma bileşenleri kullanmak gerekir. Bu konulara her zaman dikkat edilmemesi, rulmanın montaj esnasında veya çıkarma sürecinde hasar görmesine neden olur. Bu hasar, rulman yuvarlanma yollarında çentiklerden keçe deformasyonuna veya rulman bileziğinin çatlamasına kadar değişiklik gösterebilir. Benzer şekilde, rulmanın çıkartılması ile birlikte, rulmana ve etrafındaki bileşenlere zarar gelmesi maliyetli olabilir ve ileriki montajlarda sorunlara sebep olabilir. Hasar tipi ne olursa olsun, rulmanın amaçlanan kullanım süresince performans gösterememesi makinenin erken arızalanmasına ve yüksek bakım maliyetleri ortaya çıkmasına neden olur.
NSK, bu sorunların üstesinden gelmek için rulmanların hasar görmeden takılmasını ve çıkarılmasını sağlayan özel aletler sunar. Bu, aletlerin kullanılmasında en iyi uygulamaları öğreten NSK eğitim kursları ile tamamlanır ve mühendislerin güvenli ve verimli montaj prosedürleri geliştirmesine yardım eder.

Sıkı Geçmeler
Çoğu rulman için, iç bilezik veya dış bilezik (bazı durumlarda her ikisi de) sıkı geçmeyle şafta veya yatağa takılır

Hatalı Montaj
Bir makaralı rulmanın soğuk montajı esnasında, her zaman montaj kuvvetlerinin, bileziğe sıkı geçme ile uygulandığından emin olmak gerekir. Montaj kuvvetleri asla döner elemanlardan geçmemelidir. Yuvarlanma yolu, yanlış rulman bileziğine kuvvet uygulaması nedeniyle hasar görebilir

Doğru Montaj
Yuvarlanma yolunun hasar görmesi tehlikesi özel olarak tasarlanmış NSK montaj aletleri ile en aza indirilebilir. Doğru aletlerle yuvarlanma yolu hasarları önlenebilir.
Mekanik Aletler

Montaj Takımı FTN333
Küçük ve orta boyutlu rulmanlar genellikle soğuk monte edilir. NSK’nin montaj takımı, montajın hasarsız, verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
- Çok çeşitli rulman boyutları için uygundur
- Darbe halkaları, darbeye son derece dayanıklı malzemeden yapılır
- Darbe halkalarının özel yapısı sayesinde kuvvet rulman bileziklerine eşit aktarılır

Rulman Çektirme Aleti Takımı BPN62
Çektirme takımı, sabit bilyalı rulmanları, etrafındaki bileşenlere hasar vermeden hem şaftlardan hem de yatağından çıkartabilir.
- Kör yataklardaki rulmanların kolayca çıkartılması
- 6 çekme kolu seti ve 2 mil
- Çektirici kolları yüksek kaliteli çelikten yapılmış
Montaj Alet Kiti FTN333 - Rulman Çekme Kiti BPN62

NSK Ay Anahtarları
Konik deliklerde ve manşon montajında kilit somunu takmak ve çıkarmak için özel tasarlanmıştır. Bunlar standart ve yüksek dirençli modellerde mevcuttur.
- Şaftlar, konik ve adaptör manşonlar için uygundur.
- Ağır yükleri ve darbeleri alacak şekilde, geniş kafalı olarak tasarlanmıştır.
Hidrolik Aletler

Hidrolik iticiler, çektiriciler ve pres plakaları
Yüksek yüklerde, rulman ile montaj yüzeyi arasında tavsiye edilen uyuma ulaşılması gerekir ve NSK’nin hidrolik iticileri, çektiricileri ve pres plakaları bu iş için idealdir.

Hidrolik somunlar
Şafta veya manşona takılan büyük rulmanlarda, idrolik somun, şafta paralel olarak ve kademeli bir şekilde daha fazla kuvvet uygulanması için idealdir
- NSK hidrolik somunları, kurulumu kolaylaştırmak için patentli bir axial drive-up pim ile takılır.
- Krank kolları, kriko cıvatalar ve anahtarlar dahildir
- Hidrolik somunlar, paslanma önleyici bir tabaka oluşturmak amacıyla Armaloy ile kaplanmıştır. Bu, onları daha sağlam ve dayanıklı hale getirir.

Hidrolik pompalar
NSK'nın hidrolik pompaları hidrolik somunlar ile birlikte veya rulmanların konik şaftlardan çıkartılması için oluşturtulan yağ galerileri için kullanılabilir
- İstenilen kapasiteye göre iki boyu vardır
- Pompa kiti içeriği: pompa, hortum, çabuk ayırma, kaplin, sayaç, t dirsek, ekstra yağ ve metal kasa
İndüksiyon Isıtıcıları
Using specially designed induction coils, NSK bearing heaters will ensure your bearings are safely and efficiently heated to the optimum temperature for easy hot mounting.
NSK offers three ranges of heaters

- Taşınabilir, kompakt ve çok hafif (3,5 kg), 10 kg kapasite ve 1,5KVA
- Küçük ve alandan tasarruf eder, sessiz çalışma ve modern tasarım
- Destek çatalı gerekli değildir, sadece iş parçasını cihaza yerleştirin

- 80 kg ile 300 kg arası ağırlıklarda iş parçaları için çeşitli ısıtıcılar mevcuttur
- 1,5 - 2 kata kadar daha hızlı
- Farklı boyutlardaki rulmanlar için ana ünitede yer alan destek çatalları ile birlikte tedarik edilir

- 1200 kg ağırlığa kadar olan iş parçaları için zemine monte model
- Kayan kola sahip uygun tasarım, dış çapı 1,2 metreye kadar olan ağır rulmanlarla kullanımı kolaylaştırır
- Programlanabilir, kullanım için kolay çalışma yüksekliğinde kontrol ünitesi
İndüksiyon Isıtıcı IHN010
İndüksiyon Isıtıcı IHN080
İndüksiyon Isıtıcıları - Kullanıcı Kılavuzları
Kayış Hizalama

Kayış hizalaması neden önemlidir
Makine performansının ve bakım maliyetlerinin dikkate alınan en önemli maliyetler olduğu bir ortamda, kayışlı tahriklerin doğru hizalanmasının önemi giderek artıyor. Kasnağın hatalı hizalanması makineye gereksiz kuvvetlerin uygulanması ile sonuçlanabilir. Bu da, daha fazla aşınmaya ve titreşime yol açarak rulmanın zamanından önce aşınmasına neden olur ve buna bağlı olarak da maliyetli makine arızaları ortaya çıkar.

LAB-Set – Tüm kayış hizalama ihtiyaçlarınız için NSK çözümü
LAB-Set ile, kayış aktarma organlarınızın hizalanmış olup olmadığından hiçbir zaman şüphe etmezsiniz. Referans olarak V-kanallarını kullanarak, hassas hizalama yaparsınız bu da kayış aşınmasını, rulman arızasını ve titreşimi azaltır.
NSK’nın lazer hizalama çözümü LAB-Set iki hatlı lazer verici içerir. Bu da hizalamanın tekli lazer başlığından çok daha hassas olmasını sağlar. Her sette, kasnak kanallarına oturtulmuş, bir dizi manyetik yaylı kılavuz bulunur. Bu durum, lazer ünitelerinin kasnağa montajını çok kolaylaştırır.
Hizalama süreci, montaj kadar kolaydır. Sadece lazerleri açın ve karşı tarafa monte edilen üniteye bakın. Lazer, sağda gösterildiği gibi, hedef etikette çizgi şeklinde görünür. Eğer gerekirse, lazer çizgileri merkezdeki işaret ile aynı hizaya gelene kadar makinenizin konumunu ayarlayın. Bu, her iki ünite için de yapılır. 6 m mesafeye kadar hassas hizalama yapılabilir
Hassas kayış hizalamasının sizin için avantajları neler?
- Rulman ömründe artış
- Makine çalışma süresi, verimliliği ve üretkenliğinde artış
- Kasnakların ve kayışların aşınmasında azalma
- Plansız arızalarda azalma
- Bileşen değiştirme maliyetlerinde azalma
- Sürtünme ve buna bağlı olarak enerji tüketiminde azalma
- Titreşim ve gürültüde azalma
Lazerli Kayış Hizalama Aleti - Kayış
Laser Alignment
Şaft Hizalama
Şaft Hizalaması Neden Önemlidir?
Doğru bir şekilde şaft hizalaması, makine performansının ve bakım maliyetlerinin kilit faktörler olduğu durumlarda gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Yanlış hizalama, makine donanımı üzerine gereksiz kuvvetlerin uygulanmasına ve bu yüzden daha fazla aşınmanın ve titreşimin ortaya çıkarak erken rulman arızasına ve maliyetli makina duruşuna yol açabilir.
LAS-Set – Bütün Şaft Hizalama İhtiyaçlarını için NSK Çözümü
LAS-Set, büyük mesafelerde bile kolay kurulum için çift çizgi lazerler ve hassas sonuçlar için yüksek çözünürlüğe sahip dijital sensörler kullanmaktadır. İlave olarak, hizalama prosesinin tamamını hızlı ve basit hale getiren ikon bazlı, kullanışlı ve adım adım ilerleyen bir kılavuz sağlayan bir ekran ünitesine sahiptir.

Proses, sensör ünitelerini ekranla eşleştiren kablosuz teknoloji kullanımıyla daha da basitleştirilmektedir. Kablosuz bağlantı ayrıca ekran ünitesine erişimin arttırılmasını ve kolaylıkla yerinin değiştirilmesini sağlar.
Sonuç olarak LAS-Set, uzmanlık gerektiren bir görevi basit ve hızlı gerçekleştirilebilir, standart bir bakım prosesine dönüştürme becerisi sunarak makine duruş süresini azaltır ve üretkenliği en yüksek seviyeye çıkarır.
NSK Şaft Hizalama Cihazı LAS-Set'i kullanmanın faydaları nelerdir?
- Kolay kullanıcı arayüzüyle basit kullanım
- Dijital sensörlere sahip çift lazer başlıklar
- Dahili tolerans tavsiyeleri
- Motorun, zeminde dengede olduğunu kontrol etmek için yumuşak ayak kontrolü
- Tolerans içi veya dışı belirtme için basit kırmızı/yeşil göstergeyle ayarlama yaparken canlı ölçüm yapabilme
- USB bağlantısıyla sonuçların kolaylıkla kaydedilebilmesi
Sonuçlar
- Daha uzun rulman ömrü
- Daha uzun makine operasyon süresi, daha fazla verimlilik ve üretkenlik
- Keçelerin ve kaplinlerin daha az aşınması
- Daha az plansız duruş süreleri
- Bileşen değişimi için daha az maliyet
- Daha az sürtünme ve bunun sonucunda daha az enerji tüketimi
- Daha az titreşim ve gürültü
Lazerli Kayış Hizalama Aleti - Şaft

Paylaş