İndüksiyon Isıtıcıları
NSK rulman ısıtıcıları, özel tasarlanmış indüksiyon bobinleri ile rulmanlarınızın sıcak montajını kolaylaştırmak için güvenli ve verimli bir biçimde optimum sıcaklığa ısıtılmalarını sağlar.
NSK üç çeşit ısıtıcı sunmaktadır

- Taşınabilir, kompakt ve çok hafif (3,5 kg), 10 kg kapasite ve 1,5KVA
- Küçük ve alandan tasarruf eder, sessiz çalışma ve modern tasarım
- Destek çatalı gerekli değildir, sadece iş parçasını cihaza yerleştirin

- 80 kg ile 300 kg arası ağırlıklarda iş parçaları için çeşitli ısıtıcılar mevcuttur
- 1,5 - 2 kata kadar daha hızlı
- Farklı boyutlardaki rulmanlar için ana ünitede yer alan destek çatalları ile birlikte tedarik edilir

- 1200 kg ağırlığa kadar olan iş parçaları için zemine monte model
- Kayan kola sahip uygun tasarım, dış çapı 1,2 metreye kadar olan ağır rulmanlarla kullanımı kolaylaştırır
- Programlanabilir, kullanım için kolay çalışma yüksekliğinde kontrol ünitesi
Paylaş