Mekanik Aletler

Montaj Takımı FTN333
Küçük ve orta boyutlu rulmanlar genellikle soğuk monte edilir. NSK’nin montaj takımı, montajın hasarsız, verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
- Çok çeşitli rulman boyutları için uygundur
- Darbe halkaları, darbeye son derece dayanıklı malzemeden yapılır
- Darbe halkalarının özel yapısı sayesinde kuvvet rulman bileziklerine eşit aktarılır

Rulman Çektirme Aleti Takımı BPN62
Çektirme takımı, sabit bilyalı rulmanları, etrafındaki bileşenlere hasar vermeden hem şaftlardan hem de yatağından çıkartabilir.
- Kör yataklardaki rulmanların kolayca çıkartılması
- 6 çekme kolu seti ve 2 mil
- Çektirici kolları yüksek kaliteli çelikten yapılmış
Montaj Alet Kiti FTN333 - Rulman Çekme Kiti BPN62

NSK Ay Anahtarları
Konik deliklerde ve manşon montajında kilit somunu takmak ve çıkarmak için özel tasarlanmıştır. Bunlar standart ve yüksek dirençli modellerde mevcuttur.
- Şaftlar, konik ve adaptör manşonlar için uygundur.
- Ağır yükleri ve darbeleri alacak şekilde, geniş kafalı olarak tasarlanmıştır.
Paylaş