医療機器

医療機器は、世界的に市場が拡大しており、医療機器全体の世界市場は2014年で約30兆円とされています。
医療機器は大きく分けて、治療機器(メス、カテーテル、ペースメーカー、コンタクトレンズなど)と診断機器(X線CT装置、超音波診断装置、MRIなど)に分類されます。
この中で、 X線CT装置や超音波診断装置、MRIといった画像診断医療システムのテクノロジーは、患者のケアを向上するため、絶えず変化と進化を続けています。
高速で精度の高い診断機器開発が進められているため、使用される軸受、直動製品には高速性、高精度、高剛性、低振動、低騒音、メンテナンス性が要求されます。
NSKでは材料技術、潤滑技術、精密技術などのNSK独自のコアテクノロジーを活用して市場のニーズに対応し、医療機器の性能向上に大きく貢献しています。