人とロボットが
真に共存できる社会を目指して

”真に共存できる”には、従来のロボットの動きより
”もっと人の動きに寄り添うロボット”が必要だと考えます。

NSKが新たに開発した駆動ユニットにより
あきらめていた、
”自由度の高い動き×高いコストパフォーマンス”
ロボットが開発できるようになります。

NSK独自の差動機構を従来のアクティブキャスタに組み込んだことにより
低コスト、コンパクト化を実現。
サービスロボットの走破性は保ったまま、動きの制約を取り払い、
自由な動きを自在にデザインできる新たな駆動ユニットが誕生しました。

feature

特徴 - サービスロボットの自由な動きを実現するのに必要な機能が組み合わされた駆動ユニット -

01

全方向・斜め移動

狭い場所でもスムーズに旋回し、人や障害物を上手に避けながら効率的に移動できます。切り返しの回数も少ないため、人と同じようなエレガントな動きを実現します。

02

手動でも動かしやすい

電源が切れている時や緊急時、少し移動させたい時にでも、手で押すだけで普通のキャスターと同じように簡単に動かすことができます。

03

路面環境に左右されない

従来苦手とされていた様々な素材の床面や凹凸のある路面、隙間・段差なども走行ができ、幅広いシーンに適応できます。

use case

利用シーン(一例) - 多くの人が行き交い、複雑で予測不可能な動きが多い環境でも、違和感なく自然に人と共存するサービスロボットの開発が可能です -

商業施設

常に人が行き交う場所で働く、案内・配送などのサービスロボット

病院

患者さんの身体への配慮が必要な環境での搬送ロボット

オフィス

人から人へ、物を渡すスピードが重視される集配ロボットや​障害物が多い環境をくまなく綺麗にするお掃除ロボット

清掃

家具の足を細やかに避け隅々までの清掃が求められるお掃除ロボット

specification

製品仕様

2ユニットの導入により、全方向移動を実現することができます。3輪のコンパクトなモビリティや、長い形状の4輪モビリティにも活用可能。

  • 車輪径
    75mmφ
  • 重量(1輪あたり)
    5kg
  • 耐荷重(1輪あたり)
    100kgf
  • 可搬重量(1輪あたり)
    130kg
  • 最高速度
    4.5km/h (1.25m/s)
  • ギャップ踏破
    40mm
  • 最大駆動トルク(1輪あたり)
    2.8Nm(連続) 5.2Nm(瞬時)
  • 電源電圧
    18-36V
  • 制御
    速度制御
  • インターフェース
    CAN

※開発中につき変更可能性あり

contact

お問い合わせ

メールで相談や見積依頼をしたいという方向けに、
メールでのお問い合わせも承っております。
こちらのフォームからお問い合わせください。

お問い合わせ

新しいタブで開く

Active Caster

お問い合わせ

新しいタブで開く