二輪車・四輪バギー車

概要

二輪車・四輪バギー車

NSK製品はクルマだけではなく二輪車や、四輪バギー車にも数多く使われています。高速回転の過酷な走行条件にさらされメカ部分が露出している二輪車、様々な地形や用途で使われる四輪バギー車は、水や泥に対する耐久性も求められています。NSKはそれに答える高耐久で高密封な軸受を提供しています。さらに、取り扱い性を考慮したユニット化にも積極的に取り組んでいます。


製品一覧

ホイール用深溝玉軸受

ホイール軸受として優れた耐久性を持つ、開放型玉軸受とグリース密封型玉軸受です。

クランクシャフト用深溝玉軸受

クリープ防止の為の外輪ピン付き軸受。耐振動・耐衝撃性に優れた保持器強化玉軸受です。

バランスシャフト用ニードル軸受

保持器表面の特殊皮膜により、過酷な使用条件下で優れた耐久性を実現しました。

トランスミッション用深溝玉軸受及びニードル軸受

異物環境下に強い開放型深溝玉軸受、潤滑油の流れを遮断する耐圧シール付き深溝玉軸受、アイドルギア用ケージ&ローラ型ニードル軸受など全ての用途に適応します。

ステアリング用アンギュラ玉軸受及び円すいころ軸受

フリクション低減に有利なアンギュラ玉軸受と、大型車など高剛性に適した円すいころ軸受からの選定が可能です。

スイングアーム用ニードル軸受

外輪の高強度設計により、高荷重下でも優れた耐久性を実現しました。

油圧CVT用ボールねじ

高効率のボールねじにより、モータの小型化を実現しました。

バギー用ホイール軸受

耐泥水性の高いシールを内蔵したホイール用ユニット軸受です。

  

関連産業