深溝玉軸受
概要

NSKは幅広い品種の深溝玉軸受を供給しています。深溝玉軸受はベアリングの中でも最も一般的なタイプで、さまざまなアプリケーションで使用されています。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。