Nシリーズ薄肉ベアリング
概要

ロボット、産業機械のコンパクト化・軽量化・低トルク化に貢献する、極めて薄肉の玉軸受です。
摩擦トルクが低く、トルク変動が小さいため、トルクの伝達効率を高め、円滑な回転が得られます。 高速回転も可能な高精度の軸受です。
特長
- 最も薄肉形の深溝玉軸受NB7シリーズでは、軸受スペースを一段と節約できるので、装置の小形・軽量化が可能です。
- 薄肉形の深溝玉軸受68・69シリーズは開放形はもちろん、密封性についても充実を図っています。メンテナンスフリーであり、また止め輪付き軸受もあるので軸受周りの構造を簡単にすることができます。
用途例
- ロボット軸、ロボット減速機、ハーモニックドライブ、RV減速機、自動車駆動装置
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。