玉軸受ユニット
概要

玉軸受ユニットは、軸受、軸受箱及び密封装置などをコンパクトにまとめ、機械の主要部分を構成するユニットとして標準化し、汎用性を高めた使いやすい製品です。
玉軸受ユニットの採用により、周辺の構造が簡略化され、取り付け、保守の面でも効率化が計られる上、調心性があるため、取付誤差によるモーメント荷重を防止することができます。また、機台や側壁への取付けが容易であるため、フレーム構造体をはじめとして、あらゆる箇所に使用されています。このような特長により、玉軸受ユニットの応用分野は急速に拡大しており、同時に多種多様な形式及び性能の要求におこたえしています。
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。