ワイヤレス振動診断器 D-VibA10 製品概要
概要

回転機械の状態をその場で測定・診断できる、高機能な振動診断器です。
一般的な振動測定・診断はもちろん、軸受の状態診断が簡単かつスピーディーに行えます。
動画
機能・特長
1. コンパクト・軽量
振動ピックアップは、手のひらに乗るサイズです。
寸法:直径 Φ48mm×高さ81mm
重量:170 g
巡回監視時に携帯するのは、振動ピックアップとお持ちのAndroidスマートフォンの2つのみで可搬性に優れています。
2. ワイヤレス接続
お持ちのAndroidスマートフォンと振動ピックアップをBluetooth®で接続します。
振動測定・診断アプリケーション(ACOUS NAVI for ワイヤレス振動診断器)は、Google Play ストアよりダウンロードしてご利用いただけます。
3. 高機能
市販のFFTアナライザと同等のデータ処理機能を持っています。
振動測定・診断アプリケーション(ACOUS NAVI for ワイヤレス振動診断器)には、ACOUS NAVI for Bearingsの機能が搭載されており、軸受のフレーキング、きずの診断が可能です。
4. 効率的な診断
振動測定の手動/自動モードの切替え、軸受精密診断の判定レベルの任意選択や再診断機能、さらに付属の管理ソフトウェアにより効率的な診断をサポートします。
利用例

狭いところの設備

クリーンルーム内などの設備

高いところ

運転時に遮蔽された設備
利用イメージ

使用可能地域
日本、中国、インド、韓国、タイ、シンガポール、台湾、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU 加盟国
資料ダウンロード