精機関連製品
概要

NSKでは、精機製品の性能をより良く発揮させるための専用軸受やサポートユニット、補給用グリース等の周辺機器を幅広くラインナップしています。
製品一覧

高負荷用ボールねじを最適サポートする軸受シリーズ。高負荷のスラストアンギュラ玉軸受です。
特長:
- 高負荷容量
- コンパクト設計
- 万能組合わせ対応

工作機械用に開発されたTACシリーズを組込み、調整された高荷重用のサポートユニットです。
特長:
- 容易な取扱
- 短納期
- 豊富なバリエーション

標準アンギュラ玉軸受を組込み、調整された小型機器軽荷重用のサポートユニットです。低発塵のクリーン用や低形もあります。
特長:
- 容易な取扱
- 短納期
- 低トルク

軸受の概念を超越した夢の回転体。超精密が要求される最先端産業に必要不可欠な軸受です。
特長:
- 高剛性、低消費流量
- 耐焼付性
- エアタービン対応

クリーンルームで威力を発揮する低発塵、低トルクのLG2。広域温度環境に対応し耐久性に優れたLGUも開発しました。また、一般用グリースも多数用意しています。
特長:
- 低発塵
- 低トルク
- 長寿命
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。