ニードルベアリング(針状ころ軸受)
概要

ニードルベアリングはころ軸受の一種であり、組込まれているころがJIS/ISOの規定する針状ころの範囲を多少超えるものでも、一般にはニードルベアリングと呼んでいます。
負荷できる荷重の方向によってラジアル軸受とスラスト軸受とに分けられます。
ラジアル軸受としてシェル形、ソリッド形の各シリーズと用途別のカムフォロア、ローラフォロアがあります。
スラスト軸受には、スラストニードルベアリング及びスラストローラベアリングがあります。
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。