スラストころ軸受
概要

NSKのスラストころ軸受には、円筒ころを用いたもの、円すいころ、および球面ころを用いたものがあります。支持できるのはアキシアル荷重だけです。重荷重の支持に適し、アキシアル方向の剛性が高いという特長があります。標準として、もみ抜き保持器を採用しています。
スラスト円すいころ軸受には、ハウジング軌道盤(外輪)につばがあるTT形とつばがないTTF形があります。TT形はラジアル方向へ確実に固定できる場合に適し、TTF形は運転中に生じる若干のミスアライメント(軸とハウジングの芯違い)を許容できます。
スラスト球面ころ軸受は、ころ中央部が膨らんでいて自動調心機能を備えているため、取付誤差や軸のたわみによる影響を受けません。高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形があります。
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。