精密円筒ころ軸受

概要

Super Precision Cylindrical Roller Bearings

NSK精密円筒ころ軸受は、ラジアル荷重の負荷能力が高く、高い振れ精度が要求される用途にはもちろん、回転速度が速い用途にもご使用いただけます。

 

特長

  • ISO規格のベーシックなシリーズから工作機械を対象にした専用シリーズをラインナップ
  • 高剛性重視の複列円筒ころ軸受や高速性重視の単列円筒ころ軸受をシリーズ化
  • 高機能軸受ロバストシリーズは、高速、高剛性用途に最適

製品一覧

新素材と新設計で、工作機械のパフォーマンスアップを可能にしました。

特長

  • 高速・低発熱を実現しています。
  • グリース潤滑での長寿命化を実現しています。
  • 遠心力による変形を抑制し、高速域での安定した回転を実現する高剛性PPS樹脂保持器を採用しています。

ISOに準拠したNSK精密単列円筒ころ軸受のベーシックシリーズです。

特長

  • 長寿命軸受鋼(Z鋼)を標準材として採用しています。
  • 高剛性タイプの転動体案内銅合金保持器を採用しています。

高耐熱性PEEK保持器の採用と耐熱・耐摩耗性に優れたSHX材でdmN220万を実現しました。

特長

  • 最適設計で低発熱です。
  • SHX材で耐焼付き性が向上しています。
  • 耐熱・高剛性PEEK樹脂採用で高速化を実現しています。

よくある質問

 

answers単列と複列では同じ内径・外径寸法であっても、内部設計、軸受の幅寸法に違いがあり、カタログの許容回転数や定格荷重に違いがあります。軸受幅寸法が異なりますので、軸受が使用される取り付け周りの寸法をご確認願います。

 

answersアプトサーフ™シリーズは精密機械全般向けシリーズで、ロバストシリーズは工作機械用途など超高速域向けのシリーズです。

 

answers工作機械主軸用円筒ころ軸受では、空間容積の10~15%のグリース封入量を推奨しています。グリース封入量が多いと封入直後の初期運転中に異常発熱を生じ、結果としてグリースを劣化させる恐れがあるためです。

製品資料


関連産業