5. 軸受呼び番号の構成
転がり軸受の呼び番号は、ISO/JISで規定されている基本番号と多くの軸受メーカーが独自設定した記号を混在させた補助記号によって構成されています。
軸受の呼び番号の内容と配列
転がり軸受の呼び番号は、軸受の形式、主要寸法、寸法・回転精度、内部すきま、その他の仕様を表示する呼び名であり、基本番号と補助記号から構成されています。
基本番号:
軸受系列記号は、軸受の形式と寸法系列で構成されています。
軸受系列記号の最初の数字、または記号が軸受の形式を表します。
寸法系列記号は、幅系列記号と直径系列記号を表す2桁の数字より構成されていますが、幅系列を表す数は省略されることがあります。

ラジアル軸受呼び番号の構成:基本番号

ラジアル軸受の幅系列と直径系列

軸受呼び番号の構成:軸受系列記号
軸受形式 | 軸受系列記号 | 形式記号 | 補助記号 | |
---|---|---|---|---|
幅系列記号 | 直径系列記号 | |||
単列深溝玉軸受 | 68 69 60 62 63 | 6 6 6 6 6 | (1) (1) (1) (0) (0) | 8 9 0 2 3 |
単列アンギュラ玉軸受 | 79 70 72 73 | 7 7 7 7 | (1) (1) (0) (0) | 9 0 2 3 |
自動調心玉軸受 | 12 13 22 23 | 1 1 (1) (1) | (0) (0) 2 2 | (0) (0) 2 2 |
単列円筒ころ軸受 | NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 | NU NU NU NU NU NU | 1 (0) 2 (0) 2 (0) | 0 2 2 3 3 4 |
NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 | NUP NUP NUP NUP NUP | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
N10 N2 N3 N4 | N N N N | 1 (0) (0) (0) | 0 2 3 4 | |
NF2 NF3 NF4 | NF NF NF | (0) (0) (0) | 2 3 4 |
軸受形式 | 軸受系列記号 | 形式記号 | 補助記号 | |
---|---|---|---|---|
幅系列記号 または 高さ系列記号 | 直径系列記号 | |||
複列円筒ころ軸受 | NNU49 NN30 | NNU NN | 4 3 | 9 0 |
針状ころ軸受 | NA48 NA49 NA59 NA69 | NA NA NA NA | 4 4 5 6 | 8 9 9 9 |
円すいころ軸受 | 329 320 330 331 302 322 332 303 323 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 3 3 0 2 3 0 2 | 9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
自動調心ころ軸受 | 230 231 222 232 213(1) 223 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 2 3 0 2 | 0 1 2 2 3 3 |
平面座スラスト玉軸受 | 511 512 513 514 522 523 524 | 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 2 2 2 | 1 2 3 4 2 3 4 |
スラスト自動調心ころ軸受 | 292 293 294 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 3 4 |
注(1)軸受系列記号213は、203となるところであるが、慣用的に213となっています。
備考 幅系列記号欄中の()で示した幅系列記号は、省略されています。
軸受の呼び番号について - 玉軸受 -
呼び番号
転がり軸受の呼び番号は、軸受の形式、主要寸法、寸法・回転精度、内部すきま、その他の仕様を表示する呼び名で、基本番号と補助記号から構成されている。

軸受の呼び番号について - ころ軸受 -

ラジアル転がり軸受の主要寸法
ラジアル玉軸受
ラジアルころ軸受

円すいころ軸受

転がり軸受の主要寸法とは
軸受内径 d
軸受外径 D
軸受幅(または内輪幅)B
外輪幅 C
組立幅 T
主要面取寸法 r, r1
などの軸受の輪郭を示す寸法であり、軸受を軸およびハウジングに取付けるときに重要な寸法です。
標準品の主要寸法は、ISOで規定されているため、互換性を持っています。