9. 潤滑
摩擦によって、装置稼働時、1/2~1/3のエネルギーが摩擦によって失われていると言われています。このロスを抑制するには、潤滑剤、潤滑方法が重要となります。
潤滑の目的
転がり軸受の潤滑の目的は、軸受内部の摩擦および摩耗を減らし、焼付きを防止することです。潤滑の効用は、次のとおりです。

潤滑の概念
相対的に動いている二つの物体の面同士の直接接触を防ぎます。

グリース潤滑vs油潤滑
潤滑だけを考えれば、油潤滑が優れています。しかし、グリース潤滑は、軸受周辺構造を簡略化でき、安価です。
◯:優、×:劣
項目 | グリース潤滑 | 油潤滑 |
---|---|---|
ハウジング構造密封装置 | ◯:簡略化できる | ✕:やや複雑になり、保守に注意が必要 |
回転速度 | ✕:許容回転数は油潤滑に比べ、65~80% | ◯:グリース潤滑に比べ、 高い回転数でも使用可能 |
冷却作用冷却効果 | ✕:なし | ◯:熱を効果的に放出出来る (循環給油法の場合など) |
潤滑剤の流動性 | ✕:劣る | ◯:非常によい |
潤滑剤の取替え | ✕:やや繁雑 | ◯:比較的簡単 |
ごみのろ過 | ✕:困難 | ◯:容易 |
潤滑剤の漏れ汚染 | ◯:漏れによる汚染が少ない | ✕:油漏れによる汚染を嫌う箇所には不適 |