設計ツール(Click!Speedy™)(NSKリニアガイド、ボールねじ)
NSKリニアガイド、ボールねじにおいて、お客様が必要としている寸法・形状・精度、その他オプション仕様(潤滑ユニット NSK K1、クリーングリース等)を含めた自由設計が行え、注文名番、仕様書、仕様図及び各種フォーマットのCADデータ(2D/3D)を提供します。ここで設計されたNSKリニアガイド、ボールねじの仕様品の名番をNSK販売店にご連絡いただきますと、価格・納期見積もりが簡単に素早く行えます。
【注意】
当サイトはポップアップ機能を使用しています。当サイトをご利用頂く場合は、お手数ではございますが、ポップアップブロック機能の設定を変更してご利用ください。
許可いただくサイトのURL: https://www.click-speedy01.nsk.com

ランダムマッチング(並級/精密級)のNSKリニアガイド全シリーズ (NH/NS/LW/RA/PU/PEシリーズ) の自由設計が行えます。設計された仕様品の名番、仕様書、仕様図(PDF)及びCADデータ(各種フォーマットの3D/2D)を提供します。

NSK標準ボールねじ(PSS/USS/FSS/HSA/FA/MA/SAシリーズ)の自由設計が行えます。設計された仕様品の名番(呼び番号)、仕様書、仕様図(PDF)を提供します。
ボールねじ設計ツール(BS-Click!Speedy)について
ねじ軸端の設計変更可能範囲が一部変更となりますので、変更内容、変更時期を記載させて頂きます。
ねじ軸端1段目の長さ下限値変更
①左軸端1段目(反駆動側):Min 2mm → Min 5mm(支持タイプかつ止め輪溝なしの場合)
②右軸端1段目(駆動側) :Min 1mm → Min 5mm
ねじ軸端径方向寸法の下限値変更
③右軸端1段目(駆動側)の径寸法の下限値は2段目の径により決定します。
詳細につきましては、以下よりご確認をお願い致します。
変更時期
- 2023/11/06(月)より適用
その他
過去に選定頂いた名番で上記下限値変更の対象となる名番につきましては、軸端寸法の再検討をお願いするメッセージが表示されますので、ご了承の程お願い致します。
ボールねじ設計ツール(BS-Click!Speedy)一部名番の図面修正について
システムで作図される一部の名番にて、右側不完全ねじ部長さが変更となりますので、対象範囲と変更内容、変更時期を記載させて頂きます。
対象範囲
- 以下2シリーズの全名番が対象となります。
PFT2004-5(名番先頭7桁:PTP2004)
SFT2004-5(名番先頭7桁:PTT2004)
変更内容
- 右側不完全ねじ部長さ変更
旧)Max 4 → 新)Max 5 [ 例 PDF ]
変更時期
- 2021/11/11 (木)より適用
その他
既存の名番につきましては、図面を再要求された場合、変更内容が適用された図面が発行されますのでご了承願います。