精機製品・産業レポート: NSKリニアガイド 高防塵仕様
自動車生産設備等ではスパッタ紛等の異物環境下でリニアガイドが使用されることが多くあります。精密に仕上げられたリニアガイドのボール転動面にとっては、小さなゴミも、転動面を傷つけたり、スムースな潤滑を妨げ、結果として寿命を縮めることにつながります。高防塵仕様NSKリニアガイドは、自動車製造設備、工作機械、タイヤバフ機のような異物環境下でも異物、粉塵などの侵入を低減し、寿命延長に大きく貢献します。
1. 異物侵入量を1/10以下に低減
防塵能力を高めるため、シールを新形状とすることに加え、ボール保持ワイヤーを案内する目的でレールに設けていたワイヤー溝を廃止しました。このことにより、異物通過量が従来の標準サイドシール(シングル)に比べ1/10以下に低減されます(図2参照)。

2. 潤滑ユニット「NSK K1™」との相乗効果により5倍以上の耐久性を実現
シールを新形状とすることにより、ベアリング内部のグリースを保持する役割をシールに持たせました。また、防塵性および耐久性をさらに高めるために、潤滑ユニット「NSK K1」を併用しています。「NSK K1」との相乗効果により、ゴム片雰囲気中での過酷耐久試験では、標準サイドシール(シングル)装着品に比べ5倍以上に寿命が延びる結果となっています。(図3参照)
試料 | LH30AN(予圧Z4) |
---|---|
試験姿勢 | 横姿勢 |
送り速度 | 500mm/sec |
潤滑 | AV2グリース+NSK K1 |
異物 | ゴム片 |