軸受
ボールねじ
リニアガイド
状態監視ソリューション
紹介MOVIE
Global
Asia
ASEAN and Oceania
Americas
Europe
Middle East
Africa
重切削と超高速回転を両立。生産性向上とスピンドルの長期安定稼働に貢献
新開発保持器により軸受の長寿命化と高速化を実現、工作機械の生産性向上に貢献
耐焼付き性とクーラント環境下での信頼性を高め、グリース潤滑の適用範囲を拡大し圧縮エア削減による省エネを実現。
高速・高負荷容量を両立。グリース潤滑のため圧縮エア削減による省エネを実現。
保持器の最適設計により、高速回転時の低振動と低トルクを実現。
内部設計の最適化とNSK独自開発の材質で高速性と低発熱は次の次元へ。
内輪つばの潤滑性向上と耐焼付き性に優れる材料で超高速域での安定運転を実現。
保持器にPPS樹脂の採用で長寿命化。高精度化による低振動を実現。
軽接触シール「DDGシール」の採用で低発熱と高防塵を実現。
ボールねじ冷却を簡易化することで、小型から大型まで幅広く工作機械の高速化・高精度化に貢献。
運動方向反転時の摩擦変動を大幅に低減、高面品位加工を可能に。
NSK独自の高速静音技術によって高速・静音性と小型化を実現。
表面改質技術で摩耗を低減。機械のメンテナンスサイクルを延長。
高防塵とグリース密封の両立を実現。機械の更なる信頼性を向上。
動摩擦トルクと発熱を大幅に低減して、工作機械の精度維持や省エネルギーに貢献
装置の変更なく、同一寸法のまま長寿命化を実現したリニアガイド。
潤滑油供給能力の向上により、さらなる長期メンテナンスフリーを実現。
NSK独自の熱処理技術により、従来比2倍の寿命を実現。
超高負荷容量と超高剛性を両立したローラガイド。
シールの進化により、異物環境での信頼性を大幅に向上。