複列円筒ころ軸受(アプトサーフ™シリーズ)

APTSURF™ Series Double-Row Cylindrical Roller Bearings
MORE THAN PRECISION

PPS樹脂保持器の採用により長寿命化。高精度化による低振動を実現。

 

各部品の高精度化により、回転時の低振動を実現しました。また耐摩耗性に優れる高剛性エンジニアリングプラスチック「PPS樹脂」の採用により、運転初期摩耗粉量を低減させ、グリース寿命が向上しました。

     

特徴

1.部品の高精度化により回転時の低振動化を実現し、内部仕様の最適設計や加工技術の向上により、従来品に比べ60%寿命延長を実現。
 
2.PPS樹脂保持器の採用により運転初期摩耗粉量を低減させ、グリース寿命が向上。高速化対応の低発熱NN-Zシリーズもラインナップ。

    

構造・原理