NSKHPS™ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受

NSKHPS™ Angular Contact Thrust Ball Bearings for Ball Screw Support
MORE THAN PRECISION

軽接触シール「DDGシール」の採用で低発熱と高防塵を実現。

 

軽接触シール「DDGシール」の採用で、低発熱を実現。シールリップと内輪シール溝の間をラビリンス形状とすることで高いシール性能を備え、高信頼性を実現しています。

特徴

1.ボールを数多く配置し接触角を60°としたことで高いアキシアル剛性を実現。工作機械の送り機構での利用に最適。

2.万能組合せで2列、3列、4列の自由な配列に対応。

3.高防塵接触シール付品を標準設定。(非接触シールも一部対応)

4.正面側、背面側のシールの色が異なるため、軸受の方向識別が容易に。

      

構造・原理