高防塵V1シール、V1アンダーシール付きローラガイド
シールの進化により、異物環境での信頼性を大幅に向上。
加工の多様化が進み、微細な粉塵がリニアガイドに飛散するケースが増えています。NSKは高防塵V1シール、V1アンダーシールの他、レール上面カバーなどの防塵オプションにより、異物環境下でのローラガイドのロングランを実現します。
特徴
1.シールリップの最適形状設計と耐摩耗材料採用により、防塵性を長期に渡り維持、異物環境下での走行寿命が従来比2倍に向上。
2.スライダ下面全体を覆う高防塵V1アンダーシールを高防塵V1シールと併用することで、逆さ姿勢では走行寿命が従来比4倍以上に向上。
構造・原理