高負荷容量ビルトインモータスピンドル

高速・高負荷容量を両立。グリース潤滑のため圧縮エア削減による省エネを実現。
NSKビルトインモータスピンドルシリーズに、高速回転による加工と高負荷を伴う加工を両立できる複合加工機に最適なビルトインモータスピンドルをラインナップ。さらにグリース補給潤滑のため低環境負荷にも貢献します。

特徴
1.高速性と高負荷容量を兼ね備えたビルトインモータスピンドルで複合加工機に最適。
2.グリース補給式であるため、低環境負荷、低騒音、メンテナンスフリー化を実現。
3.BT40/HSK-A63では最大級の軸受内径80 mmを採用し、軸受の組合せを最適化。
構造・原理