低フリクションボールねじ MT-Frix™


動摩擦トルクと発熱を大幅に低減して、工作機械の精度維持や省エネルギーに貢献
NSK独自の解析技術と生産技術により、ボールと溝の接触状態を高精度に解明。
動摩擦トルクの低減に最適な内部仕様を開発しました。
特徴
1.ナット剛性を維持しながら、動摩擦トルクを最大50%低減しました。
これにより、駆動時の発熱による工作機械の精度低下を軽減します。
また、駆動時のエネルギー消費や、ボールねじ強制冷却時のエネルギー消費の削減に貢献します。
2.ボールねじの取付回りは従来品と完全互換。そのまま本製品を搭載可能です。
構造・原理