超高速アンギュラ玉軸受ベーシックシリーズ


内部設計の最適化とNSK独自開発の材質で高速性と低発熱は次の次元へ。
内部設計の最適化によって低発熱化を実現し、超高速回転に対応。さらに、NSK独自開発の「SHXリング」や「EQTF™ボール」など、複数の材質をラインアップしており、幅広い用途に対応しました。
特徴
1.内部諸元の最適化により発熱を抑え、同時に高速化と高精度化を実現。
2.超高速・長寿命耐熱鋼SHX材を採用したXタイプは、SUJ2材の4倍の転がり疲れ寿命と20%の高速性アップを実現。
また、超長寿命軸受転動体(EQTF™)を採用したEタイプは耐焼付き性を向上し、軸受寿命も延長します。
3.用途に合わせた幅広いラインナップ。接触角は高速用18°、高剛性用25°の2種類。ボール材質は鋼球、超長寿命軸受転動体(EQTF™)、セラミックス球の3種類を用意。
構造・原理